Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss
Zur Ermittlung des Messfehlers:
Der Messbereich nominell/technisch wird hier in „mV/V“ angegeben, wobei eine maximale Versorgungsspannung von 5 V zulässig ist. Maximal ist also für die Brückenspannung ein nomineller Messbereich von ±32 mV/V ⋅ 5 V = ±160 mV nutzbar, entsprechend sind die internen Schaltungen ausgelegt.
Die interne Messung erfolgt ratiometrisch, d.h. die Speise- und die Brückenspannung werden nicht absolut gemessen, sondern als Verhältnis erfasst.
Zur Speisung kann die integrierte Versorgung genutzt werden. Eine externe Versorgung ist zulässig wenn 5 V nicht überstiegen werden.
Im Folgenden ist die Spezifikation im 6-Leiter-Anschluss gegeben, externe Leitungswiderstände werden durch den 6-Leiter-Anschluss kompensiert und die Vollbrücke wird direkt vom Messkanal erfasst.
Im 4-Leiter-Anschluss leistet die Klemme grundsätzlich die gleiche Spezifikation, allerdings wird Ihre Sicht auf die angeschlossene Vollbrücke durch die unklaren und temperaturabhängigen Zuleitungswiderstände in Kabeln und Steckern getrübt. Insofern wird das Gesamtsystem „Vollbrücke + Zuleitungen + Messkanal“ praktisch nicht die u.a. Spezifikationswerte erreichen können.
Die Zuleitungswiderstände (Kabel, Steckverbinder, ...) wirken sich insbesondere auf den Gain-Fehler aus, auch in Abhängigkeit von der Temperatur. Der Gain-Fehler kann abgeschätzt werden durch:
(R+uv (1 + ∆T ⋅ TkCu) + R-uv(1 + ∆T ⋅ TkCu) )/Rnom mit TkCu~3930 ppm/K, Rnom
z.B. 350 Ω und R+uv bzw. R-uv Zuleitungswiderstände.
Die Verwendung des Messkanals im 6-Leiter-Anschluss wird empfohlen, insbesondere wenn erhebliche Widerstände wie ein Blitzstrom-Ableiter in die Leitung gesetzt werden.
Hinweis: Angaben gelten für 5 V DMS Erregung und symmetrische 350R DMS.
Allgemeine Angaben
Messung Modus | Messbrücke/DMS/StrainGauge/ SG 1/1-Bridge 4/6-Leiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
32 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | |||
Integrierte Speisung | 1…5V Einstellbar, Max. Versorgung/Excitation 21 mA (interne elektronische Überlastsicherung) somit | ||||
Messbereich, nominell | -32 … +32 mV/V | -4 … +4 mV/V | -2 … +2 mV/V | ||
Messbereich, Endwert (MBE) | 32 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | ||
Messbereich, technisch nutzbar | -34,359 … +34,359 mV/V | -4,295 … +4,295 mV/V | -2,147 … +2,147 mV/V | ||
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||||
PDO LSB (Extended Range) | 0,128 ppm | ||||
PDO LSB (Legacy Range) | 0,119… ppm | ||||
Spezifische Angaben ELM3702-0101
Messung Modus | Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/1-Bridge 4/6-Leiter | |||
|---|---|---|---|---|
32 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | ||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 2) 6) | ohne Offset | < ±0,003 %MBE | < ±0,0085 %MBE | < ±0,013 %MBE |
inkl. Offset | < ±0,0075 %MBE | < ±0,039 %MBE | < ±0,0775 %MBE | |
Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 2) 6) | ohne Offset | < ±0,0105 %MBE | < ±0,0485 %MBE | < ±0,093 %MBE |
inkl. Offset | < ±0,013 %MBE | < ±0,064 %MBE | < ±0,125 %MBE | |
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 70 ppmMBE | < 380 ppmMBE | < 760 ppmMBE |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 24 ppm | < 70 ppm | < 110 ppm |
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 18 ppmMBE | < 45 ppmMBE | < 65 ppmMBE |
Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung | FRep | < 5 ppmMBE | < 15 ppmMBE | < 25 ppmMBE |
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) 3) | DC | tbd. | tbd. | tbd. |
50/60 Hz | tbd. | tbd. | tbd. | |
1 kHz | tbd. | tbd. | tbd. | |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter) 1) 3) | DC | tbd. | tbd. | tbd. |
50/60 Hz | tbd. | tbd. | tbd. | |
1 kHz | tbd. | tbd. | tbd. | |
Temperaturkoeffizient, typ. | TkGain | < 2,5 ppm/K | < 5 ppm/K | < 6 ppm/K |
TkOffset | < 2 ppmMBE/K | < 15 ppmMBE/K | < 30 ppmMBE/K | |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | tbd. | tbd. | tbd. | |
Eingangsimpedanz ±Input 1 | Differentiell | tbd. | tbd. | tbd. |
CommonMode | tbd. | tbd. | tbd. | |
Eingangsimpedanz ±Input 2 | 4-Leiter | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | ||
Differentiell | tbd. | tbd. | tbd. | |
CommonMode | tbd. | tbd. | tbd. | |
1) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.
2) Bei der realen Brückenmessung wird meist ein Offset-Abgleich nach Installation durchgeführt. Die gegebene Offset-Spezifikation der Klemme spielt damit praktisch keine Rolle mehr. Deshalb sind hier Spezifikationswerte mit und ohne Offset-Anteil angegeben. Praktisch kann der Offset-Anteil durch die Funktionen Tara als auch ZeroOffset der Klemme oder eine übergeordnete Tara-Funktion in der Steuerung eliminiert werden. Die Offset-Abweichung einer Brückenmessung über die Zeit kann sich ändern, deshalb empfiehlt Beckhoff einen regelmäßigen Offset-Abgleich oder eine aufmerksame Beobachtung der Veränderung.
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.
Vorläufige Angaben ELM3702-0101 (10 kSps)
Messung Modus | Messbrücke/DMS/StrainGauge/SG 1/1-Bridge 4/6-Leiter | |||
|---|---|---|---|---|
32 mV/V | 4 mV/V | 2 mV/V | ||
Rauschen (ohne Filterung, bei 23°C) | FNoise, PtP | < 90 ppmMBE
| < 600 ppmMBE
| < 1200 ppmMBE
|
FNoise, RMS | < 15 ppmMBE
| < 100 ppmMBE
| < 200 ppmMBE
| |
Max. SNR | > 96,5 dB | > 80,0 dB | > 74,0 dB | |
Rauschdichte@1kHz | < 6,79
| < 5,66
| < 5,66
| |
Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter, bei 23°C) 1) | FNoise, PtP | < 12 ppmMBE
| < 60 ppmMBE
| < 120 ppmMBE
|
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE
| < 10,0 ppmMBE
| < 20,0 ppmMBE
| |
Max. SNR | > 114,0 dB | > 100,0 dB | > 94,0 dB | |
1) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.