Messung Thermoelement
Hinweis | |
Grundlagen Thermoelemente Die im Folgenden beschriebenen Inhalte setzen die Kenntnis des im Kapitel „Grundlagen der Thermoelement-Technologie“ Beschriebenen voraus. |
Anwendung auf die ELM370x
Die Klemme unterstützt die Messung von Spannungen und die Konvertierung diverser Thermoelement-Typen, siehe folgende Liste.
Zur Spannungsmessung wird der der beim jeweiligen TC-Typ angegebene elektrische Messbereich mit seiner angegebenen Spezifikation verwendet.
Es müssen isolierte (also nicht-geerdete) Thermoelemente verwendet werden. Bei Einsatz von geerdeten Thermoelementen ist damit zu rechnen, dass Störungen aus dem unklaren Erd-Potential die Messung beeinträchtigen.
TC-Messbereich

Im Temperatur-Modus steht nur der Legacy-Range zur Verfügung, der „Extended Range Modus“ ist nicht verfügbar.
Die Temperaturdarstellung in [°C/digit] (z.B. 0,1°/digit oder 0,01°/digit) ist unabhängig von der elektrischen Messung, sie ist „nur“ eine Anzeigeeinstellung und ergibt sich aus der PDO-Einstellung, siehe Kapitel Inbetriebnahme.
Von der ELM370x unterstützte TC-Typen (ab FW02):
- A-1 0...2500°C
- A-2 0...1800°C
- A-3 0...1800°C
- Au/Pt 0...1000°C
- B 200...1820°C
- C 0...2320°C
- D 0...2490°C
- E -270...1000°C
- G 1000...2300°C
- J -210...1200°C
- K -270...1372°C
- L -50...900°C
- N -270...1300°C
- P (PLII) 0...1395°C
- Pt/Pd 0...1500°C
- R -50...1768°C
- S -50...1768°C
- T -270...400°C
- U -50...600°C
Im Folgenden werden die Spezifikationsdaten je Typ aufgeführt.
- Thermoelement (TC) Messung mit Beckhoff Klemmen
- Spezifikation Hinweise
- Spezifikation Typ A-1
- Spezifikation Typ A-2
- Spezifikation Typ A-3
- Spezifikation Typ Au/Pt
- Spezifikation Typ B
- Spezifikation Typ C
- Spezifikation Typ D
- Spezifikation Typ E
- Spezifikation Typ G
- Spezifikation Typ J
- Spezifikation Typ K
- Spezifikation Typ L
- Spezifikation Typ N
- Spezifikation Typ P
- Spezifikation Typ Pt/Pd
- Spezifikation Typ R
- Spezifikation Typ S
- Spezifikation Typ T
- Spezifikation Typ U