ELM370x - Technische Daten
Technische Daten | ELM3702-0000 | ELM3704-000x, ELM3704‑0020, ELM3704‑1001 | |
|---|---|---|---|
Analoge Eingänge | 2 Kanal (differentiell) | 4 Kanal (differentiell) | |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Simultane (gleichzeitige) Wandlung aller Kanäle in der Klemme, synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird | ||
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate | ||
8 MSps | 8 MSps | ||
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware ELM Features/ Firmware Filterkonzept) | Vor AD-Wandler: Im AD-Wandler nach der Wandlung: | ||
Tiefpass | Tiefpass | ||
Typ sinc3/Mittelwertfilter Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt. | |||
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-/5-/6-Leiter | ||
Samplingrate (je Kanal, simultan) | 100 µs/10 kSps freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor | ||
Oversampling | 1…100 wählbar | ||
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | Distributed Clocks: min. 100 µs, max. 10 ms FrameTriggered/Synchron: min. 200 µs, max. 100 ms FreeRun: wird noch nicht unterstützt | ||
Innenwiderstand | > 500 kΩ (60 V); > 4 MΩ (andere); 150 Ω (Strom) | ||
Einsatzbereich Spannungsmessung | ±60/10/5/2,5/1,25 V, 2-Leiter-Anschluss | ||
Einsatzbereich Strommessung | ±20 mA, 0/4…20 mA, NAMUR NE43 3) 2-Leiter-Anschluss | ||
Einsatzbereich DMS, Messbrücke | Vollbrücke | Vollbrücke (±2/4/8/32 mV/V) 3), 4/6-Leiter-Anschluss, Brückenspeisung einstellbar | |
Halbbrücke | Halbbrücke (±2/16 mV/V) 3), intern geschaltete Brückenergänzung, 3/5-Leiter-Anschluss Brückenspeisung einstellbar | ||
Viertelbrücke | Viertelbrücke 120 Ω und 350 Ω (±2/4/8/32 mV/V) 3), intern geschaltete Brückenergänzung, 2/3-Leiter-Anschluss, Brückenspeisung einstellbar | ||
Einsatzbereich IEPE | Messbereiche ±2,5/5/10 V 3) einstellbar, Stromspeisung/ IEXCITE (IEPE Bias Current) 2 mA (Abschaltung nicht möglich), Erfassung der modulierten Wechselspannung, AC/DC Kopplung (parametrierbarer Hochpass), 2-Leiter-Anschluss (Hinweis: keine Unterstützung TEDS Class 1) | ||
Einsatzbereich Potentiometer | Potentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5V 3) 3/5-Leiter-Anschluss | ||
Einsatzbereich Widerstandsmessung | 0…50 Ω, 0…200 Ω, 0…500 Ω, 0…2 kΩ, 0…5 kΩ 3) 2/3/4-Leiter-Anschluss | ||
Einsatzbereich Temperatur (RTD) | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, div. KT/KTY 3) 2/3/4-Leiter-Anschluss | ||
Einsatzbereich Temperatur (Thermoelement) | Typ K, J, L, E, T, N, U, B, R, S, C, Kaltstellenmessung intern/extern, 2-Leiter-Anschluss | ||
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss | ||
Interne analoge Masse AGND | Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden | ||
Überspannungsschutz der Eingänge bezogen auf GND | Wert folgt | ||
Eigenversorgung | über E-Bus | ||
Stromaufnahme E-Bus | typ. 530 mA | typ. 890 mA | |
Stromaufnahme Powerkontakte | - | ||
Thermische Verlustleistung | typ. 3 W | ||
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen ±I1, ±I2, +Uv und –Uv: Unversorgt ±40 V, Versorgt ±36 V Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND | ||
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | max. zul. Spannung während bestimmungsgemäßem Betrieb zwischen ±I1 und ±I2: typ. ±35 V gegen –Uv im 60 V-Messbereich ±10 V gegen –Uv in allen anderen Messbereichen Hinweis: -Uv entspricht dem internen AGND | ||
Allgemeine Daten | ELM3702-0000 | ELM3704-000x, ELM3704‑0020, ELM3704‑1001 |
|---|---|---|
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs | |
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold | |
Funktionsdiagnose 1) | ja | |
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2) | nein | |
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Potentialtrennung Kanal/SGND 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT | |
Hinweis zur Leitungslänge | Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. | |
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
3) Nicht abgeglichen für ELM3704-1001 (ausgenommen Thermoelement und bipolare Messbereiche von Spannung und IEPE)
Grundlegende mechanische Eigenschaften | ELM3702-0000 | ELM3704-000x, ELM3704‑0020, ELM3704‑1001 |
|---|---|---|
Anschlussart | 6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker | ELM3704‑0000, |
ELM3704-0001: | ||
Abmessungen (B x H x T) | Siehe Kapitel Gehäuse | |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Hinweis Montage | Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel | |
Gewicht | ca. 350 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0…+55 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+85 °C | |
Umweltangaben | ELM3702-0000 | ELM3704-000x, ELM3704‑0020, ELM3704‑1001 |
|---|---|---|
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) | |
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung | |
Schutzart | IP 20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Normative Angaben | ELM3702-0000 | ELM3704-000x, ELM3704‑0020, ELM3704‑1001 |
|---|---|---|
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | CE, UKCA, cULus_60, EAC | CE, UKCA, cULus_55, EAC |
EMV-Hinweise | Bei dem Stecker „PushIn“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen. Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen. | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Hinweis | |
Extended Range Modus nicht verfügbar Der „Extended Range Modus“ ist für RTD-Messung nicht verfügbar.
|
- ELM370x Übersicht Messbereiche
- Messung 5V/ 10V/ ±20 mV..±60 V
- Messung ±20 mA/ 0..20 mA/ 4..20 mA/NAMUR
- Messung Widerstand
- Messung RTD
- Messung Potentiometer
- Messung SG 1/1-Bridge (Vollbrücke) 4/6-Leiter-Anschluss
- Messung SG 1/2-Bridge (Halbbrücke) 3/5-Leiter-Anschluss
- Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 2/3-Leiter-Anschluss
- Messung IEPE 10 V / 20 V / ±2,5 V / ±5 V / ±10 V
- Messung Thermoelement