ELM370x Übersicht Messbereiche

Messung

Anschluss

MBE

Modus

Maximal Wert/ Wertebereich

Abgeglichen bei ELM3704‑1001 = X

Spannung

2-Leiter

±60 V

Extended

±64,414.. V

X

Legacy

±60 V

±10 V

Extended

±10,737.. V

X

Legacy

±10 V

±5 V

Extended

±5,368.. V

X

Legacy

±5 V

±2,5 V

Extended

±2,684.. V

X

Legacy

±2,5 V

±1,25 V

Extended

±1,342.. V

X

Legacy

±1,25 V

±640 mV

Extended

±687,2.. mV

X

Legacy

±640 mV

±320 mV

Extended

±343,6.. mV

X

Legacy

±320 mV

±160 mV

Extended

±171,8.. mV

X

Legacy

±160 mV

±80 mV

Extended

±85,9.. mV

X

Legacy

±80 mV

±40 mV

Extended

±42,95.. mV

X

Legacy

±40 mV

±20 mV

Extended

±21,474.. mV

X

Legacy

±20 mV

Spannung

2-Leiter

+10 V

Extended

0…10,737.. V

 

Legacy

0…10 V

+5 V

Extended

0…5,368.. V

 

Legacy

0…5 V

Strom

2-Leiter

±20 mA
(-20...20 mA)

Extended

±21,474.. mA

 

Legacy

±20 mA

+20 mA
(0...20 mA)

Extended

0…21,474.. mA

 

Legacy

0…20 mA

+20 mA
(4...20 mA)

Extended

0…21,179 mA

 

Legacy

4…20 mA

+20 mA
(4...20 mA
NAMUR)

Extended

3,6…21 mA

 

Legacy

4…20 mA

Widerstand

2/3/4-Leiter

5 kΩ

Extended

0 Ω…5,368 kΩ

 

Legacy

0…5 kΩ

2 kΩ

Extended

0 Ω…2,147 kΩ

 

Legacy

0…2 kΩ

500 Ω

Extended

0 Ω…536,8 Ω

 

Legacy

0…500 Ω

200 Ω

Extended

0 Ω…214,7 Ω

 

Legacy

0…200 Ω

50 Ω

Extended

0 Ω…53,68 Ω

 

Legacy

0…50 Ω

Potentiometer

3/5‑Leiter

±1 V/V

Extended

±1 V/V

 

Legacy

Vollbrücke

4/6‑Leiter

±32 mV/V

Extended

±34,359.. mV/V

 

Legacy

±32 mV/V

±4 mV/V

Extended

±4,2949.. mV/V

 

Legacy

±4 mV/V

±2 mV/V

Extended

±2,1474.. mV/V

 

Legacy

±2 mV/V

Halbbrücke

3/5‑Leiter

±16 mV/V

Extended

±17,179.. mV/V

 

Legacy

±16 mV/V

±2 mV/V

Extended

±2,1474.. mV/V

 

Legacy

±2 mV/V

Viertelbrücke
120/350/1000 Ω

2/3‑Leiter

±32 mV/V

Extended

±34,359.. mV/V

 

Legacy

±32 mV/V

±8 mV/V

Extended

±8,5899.. mV/V

 

Legacy

±8 mV/V

±4 mV/V

Extended

±4,2949.. mV/V

 

Legacy

±4 mV/V

±2 mV/V

Extended

±2,1474.. mV/V

 

Legacy

±2 mV/V

Spannung (IEPE)

2-Leiter

±10 V

Extended

±10,737.. V

X

Legacy

±10 V

±5 V

Extended

±5,368.. V

X

Legacy

±5 V

±2,5 V

Extended

±2,684.. V

X

Legacy

±2,5 V

+20 V

Extended

0…21,474.. V

 

Legacy

0…20 V

+10 V

Extended

0…10,737.. V

 

Legacy

0…10 V

Temperatur Thermoelement (TC)

2-Leiter

±80 mV

Legacy

Je nach Typ bis zu 2320°C

X

Temperatur RTD

2/3/4-Leiter

5 kΩ

Legacy

 

Je nach Typ bis zu 300°C

 

 

2 kΩ

500 Ω

200 Ω

50 Ω

ELM370x Übersicht Messbereiche 1:
Abb.4: Übersicht Messbereiche, Bipolar
ELM370x Übersicht Messbereiche 2:
Abb.7: Übersicht Messbereiche, Unipolar

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.