ELM334x - Technische Daten

Technische Daten

ELM3344-00xx

ELM3348-00xx

Analoge Eingänge

4 Kanal (differentiell)

8 Kanal (differentiell)

Zeitbezug der Kanäle untereinander

Aufeinanderfolgende Wandlung aller Kanäle in der Klemme (multiplex), synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird. Zeitstempel je Kanal, typ. Sampling-Offset bezogen auf Kanal 1:

Ch.1: 0 µs
Ch.2: +200 µs
Ch.3: +400 µs
Ch.4: +600 µs

Ch.1: 0 µs
Ch.2: +100 µs
Ch.3: +200 µs
Ch.4: +300 µs
Ch.5: +400 µs
Ch.6: +500 µs
Ch.7: +600 µs
Ch.8: +700 µs

ADC Wandlungsmethode

ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps

Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware
(siehe Erläuterungen im Kapitel

ELM Features/ Firmware Filterkonzept)

Vor AD-Wandler:
Hardware Tiefpass -3 dB @ 330 Hz
Typ Butterworth 2.Ordnung

Im AD-Wandler nach der Wandlung:

Tiefpass: -3 dB @ 10,9 kHz

Typ sinc3/Mittelwertfilter

Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt.

Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

Anschlusstechnik

2-Leiter

Samplingrate (je Kanal)

1 ms/ 1 kSps

freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor

Oversampling

1…25 wählbar

Unterstützte EtherCAT Zykluszeit

(in Abhängigkeit von der Betriebsart)

Distributed Clocks:
min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 10 ms

FrameTriggered/Synchron:
min. 200 μs + n · 25 μs (n = 0, 1, 2, ..); max. 100 ms

FreeRun: wird noch nicht unterstützt

Anschlussdiagnose

Drahtbruch

Eigenversorgung

über E-Bus

Stromaufnahme E-Bus

typ. 220 mA

typ. 260 mA

Stromaufnahme Powerkontakte

-

Thermische Verlustleistung

typ. 2 W

Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze

max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen: ±30 V

Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation

max. zul. Spannung an +Input, −Input, bezogen auf die interne analoge Masse (AGND) („bestimmungsgemäßer Betrieb“):

±12,5 V

Allgemeine Daten

ELM3344-00xx

ELM3348-00xx

Distributed Clocks

Ja, mit Oversampling n = 1…25, Genauigkeit << 1 μs

Besondere Eigenschaften

AGND herausgeführt (bei ELM334x-00x0), Common-Mode-Messung, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold

Funktionsdiagnose 1)

ja

Potentialtrennung Kanal/Kanal 2)

nein

Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2)

funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)

Potentialtrennung Kanal/SGND 2)

funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)

Konfiguration

Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT

Hinweis zur Leitungslänge

Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten.

1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“

2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“

Grundlegende mechanische
Eigenschaften

ELM3344-00xx

ELM3348-00xx

Anschlussart

ELM3344-00x0 / ELM3348-00x0:
6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker

ELM3344-00x3 / ELM3348-00x3:
Mini-Thermoelement-Buchse universal

Abmessungen (B x H x T)

Siehe Kapitel Gehäuse

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Hinweis Montage

ELM334x-00x0: Stecker im Lieferumfang,
siehe Kapitel Hinweise Anschlusstechnik/
Anschlussbauform Push-In mit Wartungsstecker

ELM334x-00x3: Stecker nicht im Lieferumfang,
siehe Kapitel Hinweise Anschlusstechnik/
Anschlussbauform Mini Thermoelement

Gewicht

ca. 350 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0…+55 °C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+85 °C

Umweltangaben

ELM3344-00xx

ELM3348-00xx

Zulässiger Einsatzhöhenbereich

0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage)

Relative Feuchte

max. 95%, keine Betauung

Schutzart

IP 20

Einbaulage

beliebig

Normative Angaben

ELM3344-00xx

ELM3348-00xx

Schwingungs-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Zulassungen/ Kennzeichnungen *)

CE, UKCA, cULus_55, EAC

EMV-Hinweise

Bei den Steckern „PushIn“ und „Mini-TC“ können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen.

Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 in die Up Versorgung (Powerkontakt) bei gesetzter Verbindung „Connect Up- to GNDA“ bzw. „Connect Up- to AGND“ im CoE (F800:01) können zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen.

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).