Anschlussbauform Mini Thermoelement

Bei Klemmen mit Mini-TC-Anschluss wird kein Anschlussstecker mitgeliefert. Es können die marktüblichen Stecker verwendet werden:

Anschlussbauform Mini Thermoelement 1:
Abb.239: Abbildung Mini-Thermoelement-Stecker (Abmessungen nur als Richtwerte)

Bei Beckhoff sind Mini-TC-Stecker als Zubehör ZS3000‑010x erhältlich.

Die Farbe des Steckers/der Buchse zeigt den eingebauten Materialtyp an. Idealerweise sind Stecker und Buchse vom selben Typ und somit materialgleich. Dann verlagert sich die unvermeidbare TC Kaltstelle in das Messgerät und kann dort ideal gemessen werden.

Ersatzweise kann ein bestimmter Stecker in eine weiße Universal-Buchse aus Kupfer gesteckt werden, das ist die zweitbeste Lösung. In den Einstellungen des Geräts ist die entsprechende Kaltstellenoption zu wählen.

Hinweis Zugentlastung: es sind am Markt interne (im Stecker integrierte) und externe (als Zusatzblech ausgeführt) Zugentlastungen verfügbar. Da die Buchsen in den ELM334x nah beieinander sitzen, müssen Stecker mit interner, höhenneutraler Zugentlastung verwendet werden da es sonst durch die zusätzliche Aufbauhöhe zu mechanischen Spannungen kommt. Die Steckerhöhe von 8 mm darf nicht überschritten werden.

Anschlussbauform Mini Thermoelement 2:
Abb.240: Links: empfohlene Zugentlastungen/Dichtringe/Knickschutz, ohne Aufbauhöhe; rechts: nicht-zulässige Zugentlastungen, mit Aufbauhöhe