ELM334x Übersicht Messbereiche
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich |
|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | ±320 mV | REAL32 | ±343,6.. mV |
INT32 Extended | ±343,6.. mV | |||
INT32 Legacy | ±320 mV | |||
±80 mV | REAL32 | ±85,9.. mV | ||
INT32 Extended | ±85,9.. mV | |||
INT32 Legacy | ±80 mV | |||
±40 mV | REAL32 | ±42,95.. mV | ||
INT32 Extended | ±42,95.. mV | |||
INT32 Legacy | ±40 mV | |||
±20 mV | REAL32 | ±21,474.. mV | ||
INT32 Extended | ±21,474.. mV | |||
INT32 Legacy | ±20 mV | |||
Temperatur Thermoelement (TC) | 2-Leiter | ±80 mV | Temperature 0,01°C | Je nach Typ bis zu 2320°C |


Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |