EL8601-8411 – Anschlussbelegung

EL8601-8411 – Anschlussbelegung 1:Abb.25: EL8601-8411 - Anschluss Übersicht

Je nach Konfiguration der „SlotGroups“ und „ModuleGroups“ werden den Anschlüssen verschiedene I/O-Funktionen zugewiesen (s. Modules/Slots-Verfahren). Die folgenden Kapitel zeigen die Anschlüsse entsprechend der jeweiligen Funktion. Zusätzlich wird unter TwinCAT die Anschlussbelegung im Reiter „Product View“ entsprechend der aktuellen Konfiguration angezeigt.

Nr.

Bezeichnung

Beschreibung

Funktionen gemäß Konfiguration

1

DI/ENC A/
CNT Clk

Digital-Eingang/Encoder Spur A/
Zähler‑Eingang Clock

4 x Multifunktions-Digital-Eingang (SlotGroup 1):

  • 4 x Digital-Eingang oder
  • je 2 x Digital-Ein- und Ausgang oder
  • Zähler oder Encoder mit
    • 2 Digital-Eingängen oder
    • 2 Digital-Ausgängen oder
    • je einem Digital-Ein- und Ausgang oder
    • Schwellwert- und Digital-Ausgang oder
  • Encoder mit Latch- und Gate-Eingang

2

DI/ENC B/
CNT Dir

Digital-Eingang/Encoder Spur B/Zähler‑Eingang Zählrichtung

3

DI/Latch/
Thr.Out/DO

Digital-Eingang/Latch-Eingang/
Schwellwert-Ausgang/Digital‑Ausgang

4

DI/Gate/DO

Digital-Eingang/Gate-Eingang/Digital‑Ausgang

5

PWM 1 / DO

PWM-Ausgang/Digital‑Ausgang

Multifunktions-Digital-Ausgang 1/2 (SlotGroup 3):

  • Digital-Ausgang oder
  • PWM-Ausgang

6

AI U

Analog-Eingang Spannung

1 x Multifunktions-Analog-Eingang (SlotGroup 4):

  • 1 x Analog-Eingang Spannung oder
  • 1x Analog-Eingang Strom

7

AI GND

Analog GND

8

AI I

Analog-Eingang Strom

9

DI 1

Digital-Eingang 1

4 x Digital-Eingang (SlotGroup 2):

  • 4 x Digital-Eingang

10

DI 2

Digital-Eingang 2

11

DI 3

Digital-Eingang 3

12

DI 4

Digital-Eingang 4

13

PWM 2 / DO

PWM-Ausgang/Digital-Ausgang

Multifunktions-Digital-Ausgang 2/2 (SlotGroup 3):

  • Digital- Ausgang oder
  • PWM-Ausgang

14

AO U

Analog-Ausgang Spannung

1 x Multifunktions-Analog-Ausgang (SlotGroup 5):

  • 1 x Analog-Ausgang Spannung oder
  • 1x Analog-Ausgang Strom

15

AO GND

Analog GND

16

AO I

Analog-Ausgang Strom

EL8601-8411 – Anschlussbelegung 2:

EMV-Hinweis: Messabweichungen durch Stoßspannungen (Surge)

Stoßspannungen (Surge) nach EN 61000‑6‑2 auf die Versorgungsleitungen und/oder auf einen Kabelschirm können zu Messabweichungen führen.

  • Sorgen Sie für einen geeigneten Überspannungsschutz (Surge‑Protection).
    Aus dem Beckhoff-Produktportfolio ist hier z. B. die Klemme EL9540-0010 für Surgefilter‑Feldversorgung geeignet. Die vollständige Produktübersicht finden Sie auf der Beckhoff-Homepage (https://www.beckhoff.com/EL9xxx).
EL8601-8411 – Anschlussbelegung 3:

Maximale Leitungslänge zum Sensor/Geber

  • Signalleitungen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden.
    Die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein.
  • Die zulässige Leitungslänge für Analog-Signal-Leitungen beträgt < 30 m.