Scan Feedback

Die folgenden Parameter werden bei dem Vorgang „Scan Feedback“ ermittelt:

Die folgenden Parameter werden bei dem Scan-Vorgang auf Plausibilität geprüft:

Scan ausführen

VORSICHT

Die Motorwelle bewegt sich während des Scan-Vorgangs

Verletzungen und Sachschaden sind möglich.

  • Sicherheitsabstand zum Motor und der bewegten Mechanik einhalten.
  • Sicherstellen, dass sich die Motorwelle frei bewegen kann.
1. Sicherstellen, dass alle anderen Feedback-Parameter richtig eingestellt sind.
Siehe Kapitel Konfiguration des Feedback.
2. Sicherstellen, dass alle Motor-Parameter und Verstärker-Parameter richtig eingestellt sind.
Siehe Kapitel Konfiguration des Motors und des Verstärkers.
3. Das Kommando 0x8008 in das Register FB00:01 „Request“ schreiben.
Scan Feedback 1:
Der Scan wird ausgeführt.
Der Wert des Registers FB00:02 „Status“ zeigt den Fortschritt des Scans an.
Die Werte 100dez…199dez entsprechen 0…99 %.
4. Warten, bis das Register FB00:02 „Status“ einen der folgenden Werte hat: 0, 1, 2, 3.
Wert 0: Der Scan wurde erfolgreich abgeschlossen.
Wert 3: Fehler. Siehe Kapitel Fehlerdiagnose.