Konfiguration des Feedback

Das Feedback dient zur Ermittlung der relativen Position und der Geschwindigkeit für die interne Regelung. Eine Ermittlung der absoluten Position ist mit dem Feedback nicht möglich.

Ein Betrieb ohne Feedback ist auch möglich. In diesem Fall wird die Gegen-EMK des Motors als Feedback verwendet. Dieser Betrieb wird als „sensorloser Betrieb“ bezeichnet.

Wählen Sie das Feedback entsprechend den Anforderungen der Anwendung.

Feedback

Empfohlene Anwendungsfälle

Kein Feedback

  • Konstante hohe Geschwindigkeit
  • Keine Positionieraufgaben

Hall-Sensoren

  • Hochgeschwindigkeits-Anwendungen wie z.B.:
    • Lüfter
    • Pumpen
    • Förderbänder
  • Grobe Positionieraufgaben

Inkremental-Encoder (Werkseinstellung)

Positionieraufgaben, bei denen ein hoher Gleichlauf gefordert ist

Inkremental-Encoder und Hall-Sensoren

Konfigurieren Sie das Feedback wie in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Zulässige Kombinationen von Feedback und Betriebsart

Betriebsart

Feedback

Ein Inkremental-Encoder

Ein Inkremental-Encoder + Hall-Sensoren

Nur Hall-Sensoren

Kein Feedback

CSTCA

Ja

Ja

Nein

Nein

CST

Ja

Ja 1)

Nein

Nein

CSV

Ja

Ja

Ja

Ja

CSP

Ja

Ja

Ja

Ja

1) Freischalten mit 0x8010:54 Feature bits = 0x100