Konfiguration des Inkremental-Encoders

Falls Sie einen Inkremental-Encoder einsetzen, konfigurieren Sie ihn mit den folgenden CoE-Parametern:

Konfiguration des Inkremental-Encoders 1:

Index

Bezeichnung

Einheit

8008:01hex

Invert feedback direction

-

8008:02hex

Enable power supply

-

8008:05hex

Enable ENC C input

-

8008:11hex

Supply voltage output

mV

8008:12hex

Encoder type

-

8008:13hex

Encoder Increments per Revolution

Inc/U

8008:11 „Supply voltage output“

Stellen Sie in diesem Parameter die Höhe der Versorgungsspannung für den Encoder in Millivolt ein. Der Wertebereich ist 2…24 V.

Schalten Sie den Versorgungsspannungs-Ausgang ein, indem Sie den Parameter 8008:02 „Enable power supply“ auf TRUE setzen.

8008:12 „Encoder type“

Stellen Sie in diesem Parameter den Signaltyp des Encoders ein.

Wenn der Wert dieses Parameters nicht „disabled“ ist, muss ein Encoder angeschlossen sein. Ansonsten wird in der Diag History ein Fehler gemeldet.

In der Werkseinstellung ist „HTL single ended“ eingestellt.

Signaltyp

Max. Eingangs­frequenz 1)

Strom­senke

2,5 mA

Signal­pegel
Low

Signal­pegel
High

Kommentar

disabled

 

-

-

-

Inkremental­encoder­interface deaktiviert

Wird bei Six-Step Hall vom DM2 deaktiviert

RS422 differential

5 Mio Inc/s

nein

Udiff < -0,45 V

Udiff > +0,45 V

-

TTL single ended

1 Mio Inc/s

ja

< 0,8 V

> 3,0 V

-

HTL differential

5 Mio Inc/s

nein

Udiff < -2 V

Udiff > +2 V

-

HTL single ended

5 Mio Inc/s

ja

< 6 V

> 9,2 V

-

RS422 differential – high impedance input

5 Mio Inc/s

nein

Udiff < -0,45 V

Udiff > +0,45 V

Für Anwendungen, in denen die Signale des Encoders zu schwach sind

TTL single ended – input filters disabled

5 Mio Inc/s

ja

< 0,8 V

> 3,0 V

Höhere Signalfrequenz möglich. Störempfindlicher.

Open collector

250.000 Inc/s

nein

< 0,8 V

> 2,0 V

Encoder schaltet gegen Ground

1) Bei 4-fach Auswertung.

8008:13 „Encoder Increments per Revolution“

Multiplizieren Sie die Anzahl der Inkremente des Encoders mit dem Faktor vier. Tragen Sie das Ergebnis in diesen Parameter ein.

Falls Sie einen magnetischen Encoder mit Interpolation einsetzen, berechnen Sie die Anzahl der Inkremente nach der folgenden Formel:

Konfiguration des Inkremental-Encoders 2:

Beispiel:

Konfiguration des Inkremental-Encoders 3: