Informations-/Diagnosedaten (kanalspezifisch)
Index 9010 STM Info data Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
9010:0 |
STM Info data Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
9010:01 |
Status word |
Statuswort (siehe Index 0xA010) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index A010 STM Diag data Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
A010:0 |
STM Diag data Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
A010:02 |
Over temperature |
Innentemperatur der Klemme ist größer als 80°C (siehe Subindex 0xF80F:04) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:04 |
Under voltage |
Versorgungsspannung des Motors ist 20% kleiner, als die konfigurierte Nennspannung (Warning) oder Versorgungsspannung des Motors ist kleiner 8 V (Fehler, siehe 0xA010:09) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:05 |
Over voltage |
Versorgungsspannung des Motors ist 10% größer, als die konfigurierte Nennspannung |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:08 |
No control power |
Steuerspannung an den Powerkontakten kleiner als 12 V |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:09 |
Misc error |
Initialisierung der Klemme fehlgeschlagen oder |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:0A |
Open load A |
Offene Last, Brücke A (die Klemme schaltet den Motor selbsttätig ab). |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:0B |
Open load B |
Offene Last, Brücke B (die Klemme schaltet den Motor selbsttätig ab). |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:0C |
Over current A |
Überstrom, Brücke A (die Klemme schaltet den Motor selbsttätig ab). |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:0D |
Over current B |
Überstrom, Brücke B (die Klemme schaltet den Motor selbsttätig ab). |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |
|
A010:11 |
Actual operation mode |
Aktuelle Betriebsart (relevant bei aktivierter Automatik, siehe 0x8012:01) |
BIT4 |
RO |
0x00 (0dez) |