Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8000:08 | Disable filter | Deaktiviert die Eingangsfilter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable micro increments | Die unteren 8 Bit des Zählerstandes werden extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Enkoders. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Motor-Vollschritte pro Umdrehung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8010:07 | Encoder increments (4-fold) | Enkoder Inkremente pro Umdrehung | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:09 | Start velocity | Maximal mögliche Startgeschwindigkeit des Motors | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Einschaltverzögerung der Treiberstufe | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Ausschaltverzögerung der Treiberstufe | UINT16 | RW | 0x0096 (150dez) |
Index 8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x45 (69dez) | ||
8012:01 | Operation mode | Betriebsart (zur Zeit wird nur direkte Geschwindigkeit unterstützt) | 0 | Automatik | BIT4 | RW | 0x01 (1dez) |
1 | direkte Geschwindigkeit | ||||||
2 | Geschwindigkeitsregler | ||||||
3 | Positionsregler | ||||||
8012:08 | Feedback type | Auswahl des Feedback-Systems | 0 | externer Enkoder | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
1 | interner Zähler | ||||||
8012:09 | Invert motor polarity | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr des Motors. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8012:30 | Invert digital input 1 | Invertierung des digitalen Eingangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8012:31 | Invert digital input 2 | Invertierung des digitalen Eingangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | ||
8012:32 | Function for input 1 | Auswahl der Funktion von Eingang 1 | 0 | Normaler Eingang | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Hardware Enable | ||||||
8012:36 | Function for input 2 | Auswahl der Funktion von Eingang 2 | 0 | Normaler Eingang | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
1 | Hardware Enable | ||||||
8012:45 | MIcrostepping | Einstellung der Anzahl der Schritte des Ausgangsdrehfeldes | 0 | Fullstep | BIT4 | RW | 0x06 (6dez) |
1 | Halfstep | ||||||
2 | 1/4 Microstepping | ||||||
3 | 1/8 Microstepping | ||||||
4 | 1/16 Microstepping | ||||||
5 | 1/32 Microstepping | ||||||
6 | 1/64 Microstepping | ||||||
Index 8014 STM Motor Settings 2 Ch.1
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
8014:0 |
STM Motor Settings 2 Ch.1 |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
|
8014:01 |
Acceleration (maximum) |
Dieser Index legt die maximale Beschleunigung fest (Maximum: 2047). |
UINT16 |
RW |
0x07FF (2047dez) |
|
8014:02 |
Acceleration threshold (a,th) |
Dieser Index legt die Beschleunigungs-Schwelle fest (Maximum: 1023). |
UINT16 |
RW |
0x03FF (1023dez) |
|
8014:03 |
Coil current (a > a,th) |
Dieser Index legt für den Fall, dass die aktuelle Beschleunigung a > ath den Spulenstrom in 0 bis 100% vom eingestellten Spulenstrom der Klemme fest. |
UINT8 |
RW |
0x64 (100dez) |
|
8014:04 |
Coil current (a < a,th) |
Dieser Index legt für den Fall, dass die aktuelle Beschleunigung a < ath den Spulenstrom in 0 bis 100% vom eingestellten Spulenstrom der Klemme fest. |
UINT8 |
RW |
0x64 (100dez) |
|
8014:05 |
Coil current (v = 0, auto) |
Dieser Index legt den automatischen Haltestrom fest. |
UINT8 |
RW |
0x64 (100dez) |
|
8014:06 |
Coil current (v = 0, manual) |
Dieser Index legt den manuellen Haltestrom fest. Bei gesetztem Control-Bit "Reduce torque" (0x7010:03) können die Spulenströme, im Stillstand und beim Fahren des Motors, manuell auf diesen Wert reduziert werden, um eine unnötige Erwärmung des Motors zu vermeiden. Dieser Wert bezieht sich immer auf den max. Strom der Klemme (5A). Der Wert wird in 0 bis 100% angegeben. Der automatisch und der manuell reduzierte Spulenstrom addieren sich nicht! |
UINT8 |
RW |
0x64 (100dez) |