Hersteller-Konfigurationsdaten (gerätespezifisch)
Index F80F STM Vendor data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
F80F:0 |
STM Vendor data |
Maximaler Subindex |
UINT8 |
RO |
0x66 (102dez) |
|
F80F:04 |
Warning temperature |
Schwelle der Temperaturwarnung (Einheit: 1°C, siehe Subindex 0xA010:02) |
INT8 |
RO |
0x50 (80dez) |
|
F80F:05 |
Switch off temperature |
Abschalttemperatur (Einheit: 1°C) |
INT8 |
RO |
0x64 (100dez) |
|
F80F:64 |
Ramp divider |
Interner Parameter zur Konfiguration des Motor-Controller |
UINT8 |
RO |
0x07 (7dez) |
|
F80F:65 |
Pulse divider |
Interner Parameter zur Konfiguration des Motor-Controller |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
F80F:66 |
Tolerance |
Interner Parameter zur Konfiguration des Motor-Controller |
UINT8 |
RO |
0x05 (5dez) |