Betriebsmodi
Zulässige Betriebsmodi für die EL5151
In der EL5151 sind folgende Betriebsmodi verfügbar. Sie gelten sowohl für den Betrieb als Encoder-Auswertung als auch als Zählerklemme.
Je Modus sind jeweils die unten angegebenen Kombinationen aus DC-, PDO- und CoE-Einstellungen zulässig. Andere Einstellungen können zu irregulären Prozessdaten und Fehlermeldungen im TwinCAT System Manager Logger-Fenster führen.
Modus | DC | Haupt PDO | optionale PDO 1 | optionale PDO 2 | Features CoE |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FreeRun | Predefined PDO Assignment: “Standard 32 Bit (MDP 511)“: | Kombinationen aus dem CoE
| ||
0x1A00 Inputs: + 0x1600 Outputs: | --
| ||||
2 | FreeRun | Predefined PDO Assignment: “Standard 16 Bit (MDP 511)”: | Kombinationen aus dem CoE
| ||
0x1A01 Inputs: + 0x1601 Outputs: | -
| ||||
3 | DC/DCi | Predefined PDO Assignment: | Kombinationen aus dem CoE
| ||
0x1A00 Inputs: + 0x1600 Outputs: | 0x1A04
| ||||
4 | DC/DCi | Predefined PDO Assignment: | Kombinationen aus dem CoE
| ||
0x1A01 Inputs: + 0x1601 Outputs: | 0x1A04 | ||||
Zulässige Betriebsmodi für die EL5152
In der EL5152 sind folgende Betriebsmodi verfügbar. Sie gelten sowohl für den Betrieb als Encoder‑Auswertung als auch als Zählerklemme.
Je Modus sind jeweils die unten angegebenen Kombinationen aus DC-, PDO- und CoE‑Einstellungen zulässig. Andere Einstellungen können zu irregulären Prozessdaten und Fehlermeldungen im TwinCAT System Manager Logger‑Fenster führen.
Modus | DC | Haupt PDO | optionale PDO 1 | Features CoE |
|---|---|---|---|---|
1 | FreeRun | Predefined PDO Assignment: “Standard 32 Bit (MDP 511)”: | Kombinationen aus dem CoE | |
Channel 1 / Channel 2 0x1A00 / 0x1A04 Status: + 0x1600 / 0x1602Control: | ||||
2 | FreeRun | Predefined PDO Assignment: “Standard 16 Bit (MDP 511)”: | Kombinationen aus dem CoE | |
Channel 1/ Channel 2 0x1A01 / 0x1A05 Status compact: + 0x1601 / 0x1603 Control compact: | ||||
3 | DC/DCi | Predefined PDO Assignment: “Standard 32 Bit (MDP 511)”: | Kombinationen aus dem CoE | |
Channel 1 / Channel 2 0x1A00 / 0x1A04 Status: + 0x1600 / 0x1602Control: | ||||
4 | DC/DCi | Predefined PDO Assignment: “Standard 16 Bit (MDP 511)”: | Kombinationen aus dem CoE | |
Channel 1/ Channel 2 0x1A01 / 0x1A05 Status compact: + 0x1601 / 0x1603 Control compact: | ||||
![]() | Parametrierung der EL515x
|

)