Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | ENC Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7000:01 | Enable latch C | Das Speichern über den Eingang C aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:03 | Zählerstand setzen das Bit in „Set counter done“ (Index 0x6000:03) FALSE ist und das Bit in „Enable Latch C“ (Index 0x7000:01) FALSE ist und das Bit in “Enable Latch extern on positive / negative edge“ (Index 0x7000:02/0x7000:04) FALSE ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:04 | Enable latch extern on negative edge | Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Ausgang setzen 0bin: 0 V Wird nicht ausgeführt, wenn Das Bit in „Enable output functions“ (Index 0x7000:06) FALSE ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:06 | Enable output functions | 1bin: Compare-Funktion zum Setzen des Ausgangs freigeben | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:07 | Enable measurement | 1bin: Werkstückmessung freigegeben | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Set counter value | Dieser Wert wird in „Counter value“ (Index 0x6000:11) geschrieben, wenn das Bit in “Set counter“ (Index 0x7000:03) TRUE ist. oder das Bit in ‚“Set counter on latch C“ (Index 0x7000:08) TRUE ist und ein Impuls mit positiver Flanke an Eingang C anliegt. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:12 | Switch on Threshold value | Compare‑Wert zum Setzen des Ausgangs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:13 | Switch on Threshold value | Compare‑Wert zum Rücksetzen des Ausgangs | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |