Parametrierung des 24 V Ausgangs (Indizes 0x7000:05 u. 0x7000:06)

Der 24 V Ausgang kann sowohl manuell über „Set output“ (Index 0x7000:05) als auch über die Compare‑Funktion „Enable output functions“(Index 0x7000:06) gesetzt werden.

Parametrierung des 24 V Ausgangs (Indizes 0x7000:05 u. 0x7000:06) 1:

Keine gleichzeitige Aktivierung von Compare-Funktion und weiteren Ausgangsprozessdaten

Bei Aktivierung der Compare‑Funktion („Enable output functions“ Index 0x7000:06) ist die gleichzeitige Nutzung weiterer Ausgangsprozessdaten des CoE‑Objektes 0x7000 „ENC Output“ nicht möglich, wie z. B.

Setzen des Ausgangs über die Compare-Funktion

Parametrierung des 24 V Ausgangs (Indizes 0x7000:05 u. 0x7000:06) 2:Abb.157: Parametrierung des Ausgangs über die Compare-Funktion

Setzen des Ausgangs über „Set output“