Aktivierung des externen Latch-Eingangs („Latch“) und speichern („Latchen“) des Zählerstandes (Index 0x7000:02, 0x7000:04)
Wahlweise kann der Zählerstand entweder bei positiver oder negativer Flanke am externen Latch in „Latch value“ gespeichert werden.
- „Enable latch extern on positive edge“ (Index 0x7000:02) / „Enable latch extern on negative edge“ (Index 0x7000:04)
- Die Funktion wird aktiviert, indem das Bit in “Enable latch extern on positive edge” (Index 0x7000:02) / “Enable latch extern on negative edge” (Index 0x7000:04) auf TRUE gesetzt wird.
- Bei der nächsten steigenden / fallenden Flanke wird der Zählerwert in „Latch value“ (Index 0x6000:12) gespeichert. Die folgenden Impulse haben keinen Einfluss auf den Latch‑Wert.
- Das „Latch extern valid“‑Bits (Index 0x6000:02) wird auf TRUE gesetzt.
- Erst wenn die Werte des „Latch extern valid“‑ Bits (Index 0x6000:02) und des „Latch C valid“‑Bits (Index 0x6000:01) FALSE sind, kann nach erneuter Aktivierung von „Enable latch extern on positive edge“ (Index 0x7000:02) / „Enable latch extern on negative edge“ (Index 0x7000:04) ein neuer Zählerwert auf den Latch‑Eingang geschrieben werden.