Eingänge
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der EL5131.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
Funktionen der Eingänge
Zählerstand | SPS Variable | |||
|---|---|---|---|---|
Setzen aktivieren: auf den Wert: | Setzen aktivieren: auf den Wert: | Setzen aktivieren: auf den Wert: | - | |
- | Reset aktivieren: auf den Wert: | Reset aktivieren: auf den Wert: | - | |
- | Speichern aktivieren: Aktuellen Zählerwert speichern in: | Speichern aktivieren: Aktuellen Zählerwert speichern in: | Speichern über Latch‑2‑Eingang aktivieren: Aktuellen Zählerwert speichern in: | |
Sperren: | - | - | Sperren aktivieren mit HIGH‑Pegel: mit LOW‑Pegel: |