Eingang Latch (Latch extern)
Die Klemme stellt einen Latch-Eingang (Latch extern), für 24 VDC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung. Dieser kann wie folgt genutzt werden:
- Zählerstand reset:
den Zählerstand auf den in Index 0x8001:1B „Reset counter value“ gesetzten Wert (Default‑Einstellung: „0“) zurück setzen (Enable extern reset) - Zählerstand setzen:
den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke auf einen vorgegebenen Zählerwert setzen (Set counter on latch extern on positive/negative edge) - Zählerstand speichern:
den Zählerstand, in einem separaten Prozessdatum, über eine positive oder negative Flanke speichern (Enable latch extern on positive/negative edge)
Zählerstand Reset über den Latch extern-Eingang (Enable extern reset)
Der Zählerstand kann über den Latch extern‑Eingang auf „0“ gesetzt werden.
- Vorgabe des Reset-Wertes über Index 0x8001:1B „Reset counter value“, (Default: 0)
- Zur Aktivierung dieser Funktion setzen Sie das Bit im Index 0x8000:02 „Enable extern reset“.
- Legen Sie über Index 0x8000:10 „Extern reset polarity“ fest, bei welcher Flanke der Latch extern‑Eingang aktiv ist.
- 0: „Fall“ - mit fallender Flanke wird der Zähler auf „0“ gesetzt
- 1: „Rise“ - mit steigender Flanke wird der Zähler auf „0“ gesetzt
Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.
Zählerstand setzen über den Latch extern-Eingang (Set counter on latch extern on positive/negative edge)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten durch die positive oder negative Flanke am Latch extern‑Eingang auf einen vorgegebenen Zählerstand gesetzt werden.
- Zählwertvorgabe über Index 0x70n0:11 „Set counter value“
- Aktivierung der Zählwertvorgabe über
- die positive Flanke am Latch extern‑Eingang: Index 0x70n0:0A „Set counter on latch extern on positive edge“
- die negative Flanke am Latch extern‑Eingang: Index 0x70n0:0B „Set counter on latch extern on negative edge“
- Bei gesetztem Bit (TRUE) in Index 0x70n0:0A oder 0x070n0:0B wird bei der nächsten steigenden oder fallenden Flanke am Latch extern‑Eingang der Zählerstand (Counter value) auf den vorgegebenen Zählerwert gesetzt (Set counter value).
- Zur Bestätigung wird das „Set counter done“‑Bit (Index 0x60n0:03) auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Zählwertvorgabe kann erst erfolgen, wenn Index 0x70n0:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ auf FALSE gesetzt wurde.
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Latch-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
- Speichern des Zählerstands am Latch extern‑Eingang über:
- Index 0x7000:02 „Enable latch extern on positive edge“ = TRUE
Beim ersten externen Latch‑Impuls mit positiver Flanke wird der aktuelle Zählerwert gespeichert in Index 0x6000:12 „Latch value“. - Index 0x7000:04 „Enable latch extern on negative edge“ = TRUE
Beim ersten externen Latch‑Impuls mit negativer Flanke wird der aktuelle Zählerwert gespeichert in Index 0x6000:12 „Latch value“. - Gleichzeitige Aktivierung von 0x7000:02 und 0x7000:04
beim ersten externen Latch‑Impuls, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert gespeichert in Index 0x6000:12 „Latch value“. - Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist, über:
- „Enable continuous latch extern“ Index 0x8000:22 = FALSE
Die folgenden Impulse am Latch extern‑Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x7000:02 oder 0x7000:04 keinen Einfluss auf den Latch‑Wert in Index 0x6000:12 „Latch value“.
Erst, wenn Index 0x6000:02 „Latch extern valid“ FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Latch‑Eingang in Index 0x60n0:12 „Latch value“ geschrieben werden. - „Enable continuous latch extern“ Index 0x8000:22 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Latch extern‑Eingang geschrieben in Index 0x60n0:12 „Latch value“.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x7000:02 oder 0x7000:04 entfällt. - Das Speichern des Zählwerts in Index 0x6000:12 „Latch value“ wird bestätigt über das „Latch extern valid“‑Bit (Index 0x6000:02).
- Der Status des Latch extern‑Eingangs kann erfasst werden über Index 0x6002:14 „Status of extern latch“.