Eingang Gate/Latch
Die Klemme stellt einen externen Gate/Latch-Eingang, für 24 VDC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung. Dieser kann wie folgt genutzt werden:
- Zählerstand sperren:
den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke sperren (Enable pos/neg. gate) - Zählerstand speichern:
den Zählerstand, in einem separaten Prozessdatum, über eine positive oder negative Flanke speichern (Enable latch extern 2 on positive(negative edge)
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x8000:04 „Gate polarity“ kann der Pegel am Gate‑Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Gate/Latch‑Eingang ist deaktiviert. Er kann weiterhin als Latch extern 2‑Eingang genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH‑Pegel am Gate/Latch‑Eingang gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW‑Pegel am Gate/Latch‑Eingang gesperrt. - Über das Prozessdatum 0x6000:0C „Status of input gate“ wird der aktuelle Pegel am Gate‑Eingang angezeigt.
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Gate/Latch-Eingang (Enable latch extern 2 on positive/negative edge)
Der Gate/Latch‑Eingang kann als zweiter Latch‑Eingang (Latch extern 2) genutzt werden. Dazu sollte das Gate deaktiviert werden.
![]() | Deaktivierung des Gates Setzen Sie das „Gate polarity“‑Bit (Index 0x8000:04) auf „0 – Disable gate“, um den Latch extern 2‑Eingang nutzen zu können, ohne den Zählerstand nach dem Latch‑Ereignis zu sperren. |
- Speichern des Zählerstands am Latch extern 2‑Eingang über:
- Index 0x7000:0C „Enable latch extern 2 on positive edge“ = TRUE
Beim ersten externen Impuls mit positiver Flanke am Gate/Latch‑Eingang wird der aktuelle Zählerwert gespeichert in Index 0x6000:22 „Latch value 2“. - Index 0x7000:0D „Enable latch extern 2 on negative edge“ = TRUE
Beim ersten externen Impuls mit negativer Flanke am Gate/Latch‑Eingang wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x6000:22 „Latch value 2“ gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung von 0x7000:0C und 0x7000:0D
Beim ersten Impuls am Gate/Latch‑Eingang, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x6000:22 „Latch value 2“ gespeichert. - Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist, über:
- „Enable continuous latch extern 2“ Index 0x8000:23 = FALSE
Die folgenden Impulse am Gate/Latch‑Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x7000:0C oder 0x7000:0D keinen Einfluss auf den Latch‑Wert in Index 0x6000:22 „Latch value 2“.
Erst, wenn Index 0x6002:12 „Latch extern 2 valid“ FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Gate/Latch‑Eingang geschrieben werden in Index 0x6000:22 „Latch value 2“. - „Enable continuous latch extern 2“ Index 0x8000:23 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Gate/Latch‑Eingang geschrieben in Index 0x6002:12 „Latch value 2“.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x7000:0C oder 0x7000:0D entfällt. - Der Status des Gate/Latch‑Eingangs kann erfasst werden über Index 0x6000:0C „Status of input gate“.
- Das Speichern des Zählerwerts in Index 0x6000:22 „Latch value 2“ wird bestätigt über das Bit 0x6002:12 „Latch extern 2 valid“.
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch extern 2 Bei Verwendung von Index 0x8000:04 „Gate polarity“(1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x7000:0C „Enable latch extern 2 on positive edge“ wird bei positiver Flanke am Gate/Latch‑Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst gespeichert in Index 0x6000:22 „Latch value 2“. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x7000:0D „Enable latch extern 2 on negative edge“ bei negativer Flanke am Gate/Latch‑Eingang. |
![]() | Mehrfachaktivierung der Latch-Funktion Werden mehrere Befehle gleichzeitig zum Speichern des Zählerwerts im Prozessdatum „Latch value“ (Index 0x60n0:12) aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert.
|