Ausgänge schalten mit vorgegebenen Werten

Die Automatische Schaltfunktion ermöglicht das Schalten der Ausgänge anhand von bis zu acht vorgegebenen Schwellwerten (Threshold) je Ausgang. Zwei Schaltfunktionen stehen zur Auswahl:

  1. Schaltfunktion für Zählwert (Counter value)
    Diese Funktion ermöglicht die Realisierung eines digitalen Nockenschaltwerks
  2. Schaltfunktion für Frequenz- oder Geschwindigkeitswert (Frequency value)

Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede zwischen beiden Schaltfunktionen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstellmöglichkeiten erfolgt in den folgenden Kapiteln.
Es gilt: n = 0 für Ausgang 1, n = 1 für Ausgang 2

Referenzgröße des Schaltwerts festlegen

„Counter value (0)“
„Threshold base value“ 0x8001:2n = 0

„Frequency value (2)“
„Threshold base value “0x8001:2n = 2

Schwellwerte festlegen

„Threshold 1” ... “Threshold 8”:
Positionswert, 32 Bit

„Threshold 1” and „Threshold 2”:
Positionswert, 32 Bit

Status des Ausgangs festlegen

Frei wählbar TRUE oder FALSE für
„Output state 1” ... „Output state 8“

Fest vorgegeben
„Output state 1” = TRUE
„Output state 2” = FALSE
„Output state 3 … „Output state 8” sind nicht verfügbar

Schaltdauer festlegen

„Duration 1” ... „Duration 8“
max. 24.000 µs
(0 = wartet auf nächsten Schaltwert)

Nicht verfügbar

Anzahl der gültigen Schaltwerte festlegen

„Number of output events“ = 1 … 8

„Number of output events“ = 1 (Hysterese)
„Number of output events“ = 2

Aktive Zählrichtung festlegen

Vorwärts und Rückwärts:
„Disable threshold cw = FALSE
und
„Disable threshold ccw = FALSE

Nur vorwärts:
„Disable threshold cw = FALSE
und
„Disable threshold ccw = TRUE

Nur rückwärts:
„Disable threshold cw = TRUE
und
„Disable threshold ccw = FALSE

Nicht verfügbar

Automatische Schaltfunktion aktivieren

„Enable threshold output“ = TRUE