Eingänge 2-Kanal-Betrieb
Funktionen der Eingänge im 2-Kanal-Betrieb
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der EL5112 im 2-Kanal-Betrieb.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.
2-Kanal-Betrieb 2 x AB | ||
---|---|---|
Zählerstand | SPS Variable | |
Setzen aktivieren: auf den Wert: | Setzen aktivieren: auf den Wert: | |
- | Reset aktivieren: auf den Wert: | |
- | Speichern aktivieren: Aktuellen Zählerwert speichern in: | |
Sperren: | Sperren aktivieren mit HIGH-Pegel: mit LOW-Pegel: |
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch im 2-Kanal-Betrieb 2xAB Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x70n0:02 „Enable latch extern on positive edge“ wird bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x70n0:04 „Enable latch extern on negative edge“ bei negativer Flanke am Gate/Latch-Eingang. |