Konfigurationsdaten
Index 8010 ENC Settings (EL5101, EL5101-0090)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
8010:01 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | Ein Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch‑Eingang (24 V). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:03 | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. Gezählt werden Inkremente am Eingang A, Zählrichtung gibt Eingang B vor. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:04 | 0: Disable gate 1: Enable pos. gate (Gate sperrt mit HIGH-Pegel) 2: Enable neg. gate (Gate sperrt mit LOW-Pegel) | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) 1: Deaktiviert Eingangsfilter | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:0A | Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder-Inkremente Mikroinkremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0B | Ein Drahtbruch auf der A-Spur wird im Index 0x6010:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung -1,5 V > Vid > 1,5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:0C | Ein Drahtbruch auf der B-Spur wird im Index 0x6010:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung -1,5 V > Vid > 1,5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:0D | Ein Drahtbruch auf der C-Spur wird im Index 0x6010:07 und als Prozessdatum angezeigt. Diagnose ist nur möglich, wenn der entsprechende Eingang differentiell verdrahtet ist - Eine differentielle Spannung -1,5 V > Vid > 1,5 V (typ., Änderungen vorbehalten) wird als Drahtbruch detektiert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0E | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:10 | 0: Fall (mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) 1: Rise (mit der steigenden Flanke wird der Zähler auf null gesetzt) | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:11 | Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird. Standardwert 10 ms [Auflösung: 1 µs] | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) | |
8010:13 | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
Index 8010 ENC Settings (EL5101, EL5101-0090)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:14 | Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum: 100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns 500: „500 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8010:15 | Auflösung der Frequenzmessung: | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8010:16 | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: „100 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns 500: „500 ns“ Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8010:17 | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung Ist die Zeit aus „Frequency window“ abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet. In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen kann so eine schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht werden. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. t >= 2* (1 / fmin) | UINT16 | RW | 0x0640 (1600dez) |