Einstellungen über das CoE-Verzeichnis
Latch, Reset, Drehrichtungsumkehr, TxPDO State, TxPDO Toggle
Hinweis | ||
![]() | Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT) Die Parametrierung des EtherCAT Geräts wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der EtherCAT System‑Dokumentation im Kapitel „EtherCAT Teilnehmerkonfiguration“. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE‑Hinweise im Kapitel „CoE-Interface“ der EtherCAT System‑Dokumentation: | |
Alle Einstellungen der EL5021 werden über das CoE-Verzeichnis vorgenommen.
Abb.143: CoE-Verzeichnis am Beispiel der EL5021Ist die Klemme online, d. h. am EtherCAT-Master TwinCAT angeschlossen und im fehlerfreien RUN-State (WorkingCounter = 0), sind die Online-Daten zugänglich (A).
In den Einträgen Index 0x8000 (B) und Index 0x8001 (C) können online die Einträge verändert werden, bitte beachten Sie auch die Hinweise zur StartUp-Liste.
Frequenz- und Amplitudenfehler werden in der EL5021 gezählt und sind unter Index 0xA000 auslesbar - wenn (D1) aktiviert wurde, erfolgt ein ständiges Update der Anzeige in TwinCAT.
Im CoE können Latch und/oder Reset auf das C-Signal aktiviert werden. Eine Aktivierung von beiden Funktionen gleichzeitig wird nicht empfohlen.
Latch C-Eingangs ("C")
Aktivieren und speichern ("Latchen") des Zählerstandes
- 1. Aktivieren Sie den Latch-C-Eingang über das Prozessdatum „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) = TRUE
- Beim ersten externen Latch-Impuls (positive Flanke an Eingang "C") nach gesetztem Bit (TRUE) in Index 0x7000:01 wird der Zählwert in „Latch value“ (Index 0x6000:12) gespeichert.
Die folgenden Impulse an den anderen Eingängen haben bei gesetztem Bit keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x6000:12.
![]() | „Latch C valid“-Bit Erst wenn der Wert des "Latch C valid" - Bit (Index 0x6000:01) FALSE ist, kann ein neuer Zählwert auf den Latch-Eingang geschrieben werden. |
Reset
Reset des Zählers (Index 0x8000:01): Für den Zähler-Reset über den Eingang C ist das Bit im Index 0x8000:01 zu setzen.
Drehrichtungsumkehr
Die Option zur Drehrichtungsumkehr ist mit Setzen des Bits in Index 0x8000:0E gegeben.