Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | ENC Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
7000:01 | Enable latch C | Das Verriegeln über den Eingang "C" aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Set counter value | Dies ist der über „Set counter“ (Index 0x7000:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 7010 TSC Master Frame Elements (nur EL5021-0090)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | TSC Master Frame Elements | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
7010:01 | TSC__Master Cmd | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7010:02 | TSC__Master ConnID | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:03 | TSC__Master CRC_0 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |