Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x1A (26dez) |
6000:01 | Latch C valid | Der Zählerstand wurde mit dem "C"-Eingang verriegelt. Die Daten mit dem Index 0x6000:12 entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Index 0x7000:01 erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0E | Sync error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Der TxPDO State ist bei Frequenz-, Amplituden- oder allgemeinen Fehler TRUE | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:13 | Frequency value | Frequenz (32 Bit Wert) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:1A | Frequency value (int16) | Frequenz (16 Bit Wert) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:1B | Frequency value (int32) | Frequenz (32 Bit Wert) | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:1C | Frequency value (uint16) | Frequenz (16 Bit Wert) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6001 ENC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6001:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
6001:04 | Frequency error | TRUE: | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6001:05 | Amplitude error | TRUE: | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 6010 TSC Slave Frame Elements (nur EL5021-0090)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | TSC Slave Frame Elements | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
6010:01 | TSC__Slave Cmd | reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | TSC__Slave ConnID | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:03 | TSC__Slave CRC_0 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:04 | TSC__Slave CRC_1 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:05 | TSC__Slave CRC_2 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:06 | TSC__Slave CRC_3 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:07 | TSC__Slave CRC_4 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:08 | TSC__Slave CRC_5 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:09 | TSC__Slave CRC_6 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:0A | TSC__Slave CRC_7 | reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |