Konfigurationsdaten

Index 8000 ENC Settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8000:0

ENC Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x1F (31dez)

8000:01

Enable C reset

Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang.

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0E

Reversion of rotation

Aktiviert die Drehrichtungsumkehr

BOOLEAN

RW

0x00 (0dez)

8000:0F

Frequency window base

Basiseinheit von "Frequency window" (Index 0x8000:11)
0: µs
1: ms

BIT1

RW

0x00 (0dez)

8000:11

Frequency window

Dies ist die Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird. Es wird die Anzahl der Perioden und der Analoganteil (die Periodenauflösung) im Zeitfenster gemessen und dann durch die Zeitfenstergröße geteilt.
Standardwert 10 ms [Auflösung: 1 µs], d.h. alle 10 ms wird ein neuer Wert berechnet.
Die ermittelte Frequenz wird in
Index 0x6000:13 als 32 Bit Wert oder in
Index 0x6000:1A als 16 Bit Wert als Prozessdatum ausgegeben.
Die Skalierung des Ausgabewertes wird durch das Objekt 0x8000:1D und 0x8000:1E bestimmt.

UINT16

RW

0x2710 (10000dez)

8000:1D

Frequency numerator

Frequenz Zählerwert, Skalierung der Frequenz

UINT32

RW

0x00000064 (100dez)

8000:1E

Frequency denominator

Frequenz Nennerwert, dient zur Skalierung der Frequenz und zur Geschwindigkeitsberechnung (Inkremente / Einheit).

UINT32

RW

0x00000001 (1dez)

8000:1F

Frequency Filter

IIR Filter

erlaubte Werte:

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

0: None

1: IIR1

2: IIR 2

3: IIR 3

4: IIR 4

5: IIR 5

6: IIR 6

7: IIR 7

8: IIR 8

Index 8001 ENC SinCos settings

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8001:0

ENC SinCos settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

8001:01

Enable frequency error

Aktiviert den "frequency error" Zähler

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8001:02

Enable amplitude error

Aktiviert den "amplitude error" Zähler

BOOLEAN

RW

0x01 (1dez)

8001:11

Analog resolution

Periodenauflösung in Bit (default 10 Bit)

UINT8

RW

0x0A (10dez)

Index 8010 TSC Settings (nur EL5021-0090)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

8010:0

TSC Settings

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x02 (2dez)

8010:01

Address

TwinSAFE SC Adresse

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

8010:02

Connection Mode

Auswahl der TwinSAFE SC CRC

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)