Filterbetrieb
Frequency Filter (Objekt 0x8000:1F)
Die Klemmen EL5021 (ab FW07) und EL5021-0090 sind mit einem digitalen Filter ausgestattet, der die Charakteristik eines Filter mit unendlicher Impulsantwort (Infinite Impulse Response filter, IIR-Filter), annehmen kann. Der Filter ist per default deaktiviert (Wert: „0“ (None)).
IIR-Filter
Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches in acht Leveln eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter).
Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.
Dabei arbeiten die IIR-Filter zyklussynchron und werden somit abhängig von der Zykluszeit aktualisiert.
![]() | IIR-Filter Differenzengleichung: Yn = Xn * a0 + Yn-1 * b1 |
Frequency Filter | Wert | PDO Update-Zeit | Filtereigenschaft | Kommentar | Anstiegszeit |
|---|---|---|---|---|---|
0 | None | - | - | Filter deaktiviert | - |
1 | IIR 1 | Zyklussynchron | Tiefpass | a0 = 1/21 = 0,5 | 3 |
2 | IIR 2 | a0 = 1/22 = 0,25 | 8 | ||
3 | IIR 3 | a0 = 1/23 = 0,125 | 17 | ||
4 | IIR 4 | a0 = 1/24 = 0,0625 | 34 | ||
5 | IIR 5 | a0 = 1/25 = 0,03125 | 69 | ||
6 | IIR 6 | a0 = 1/26 = 0,015625 | 140 | ||
7 | IIR 7 | a0 = 1/27 = 0,0078125 | 280 | ||
8 | IIR 8 | a0 = 1/28 = 0,00390625 | 562 |
Abb.148: Anstiegszeit T 10 – 90% (typ.)