Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL5021 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Release-Datum |
00 - 09* | 01 | EL5021-0000-0016 | 2010/07 |
EL5021-0000-0017 | 2010/09 | ||
02 |
| 2010/09 | |
03 |
| 2011/03 | |
04 |
| 2012/07 | |
EL5021-0000-0018 | 2012/08 | ||
EL5021-0000-0019 | 2014/11 | ||
05 | EL5021-0000-0020 | 2015/03 | |
EL5021-0000-0021 | 2016/05 | ||
07* | EL5021-0000-0022 | 2019/12 | |
EL5021-0090 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware (FW) | Revision-Nr. | Release-Datum |
07 - 09* | 06 | EL5021-0090-0018 | 2017/05 |
EL5021-0090-0019 | 2016/05 | ||
07* |
| 2019/12 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.