Konfigurationsdaten
Index 80n0 AO settings*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AO Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
80n0:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:05 | 0: Default watchdog value 1: Watchdog ramp 2: Last output value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:07 | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Watchdog Default Ausgabewert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Rampen zum Herunterfahren auf den Default-Wert | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) | |
80n0:15 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:16 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7
Index 80nC AO User Calibration Data*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nC:0 | AO User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80nC:01 | Calibration Data | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} |
80nC:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7
Index 80nD AO Advanced Settings*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nD:0 | AI Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1E (30dez) |
80nD:11 | Werte: 0 – None | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) | |
80nD:12 | Werte: 0 - Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80nD:13 | Offset der Anwenderskalierung | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
80nD:14 | Gain der Anwenderskalierung. | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) | |
80nD:15 | Warnung bei Unterschreitung zulässiger Ausgabewert | REAL32 | RW | 0xC1200000 (-10.0) | |
80nD:16 | Warnung bei Überschreitung zulässiger Ausgabewert | REAL32 | RW | 0x41200000 (10.0) | |
80nD:1A | Anwenderspezifischer Sollwert Watchdog (Real32) | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
80nD:1B | Zeit der Rampe von Maximalwert (10V / 20mA) auf Null. Der Endwert wird über Watchdog Value 0x18 festgelegt. [s] | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
80nD:1C | Ausgabewertbegrenzung (niedrigster Wert) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
80nD:1D | Ausgabewertbegrenzung (höchster Wert) | REAL32 | RW | 0x412BCC79 (10.7374201) | |
80nD:1E | Begrenzung der Sollwertsteigung [s] | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7
Index 80nF AO Vendor Calibration Data*)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AO Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (08dez) |
80nF:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
80nF:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:07 | T1 | Real32-Koeffizient T1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
800F:08 | T1S1 | Real32-Koeffizient T1S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7