Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI settings Ch. (n+1), (für n = 0 (Ch.1) … n =7 (Ch.8))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80n0:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:02 | 0: Signed 1: Unsingned presentation 2: Absolute MSB sign | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:06 | Filter 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:07 | Limit 1 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Limit 2 aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0B | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80n0:0E | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
80n0:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x8000:06) aktiv ist. 0: 50 Hz FIR | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80n0:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
Index 80nC AI User Calibration Data Ch.(n+1), (für n = 0 (Ch.1) … n = 7 (Ch.8))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nC:0 | AI User Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
80nC:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
80nC:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nC:0D | S1n | Real32-Koeffizient S1n | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 80nD AI Advanced Settings Ch.(n+1), (für n = 0 (Ch.1) … n = 7 (Ch.8))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nD:0 | AI Advanced Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2A (42dez) |
80nD:11 | Werte: 0: None | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) | |
80nD:12 | Werte: 0: Extended Range | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80nD:17 | Grenzwert Low Range | INT32 | RW | 0xFFFF8000 (-32768dez) | |
80nD:018 | Grenzwert High Range | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) | |
80nD:1A | Werte: 0: Off | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80nD:1C | User Scale Offset (Real32) | Offset-Wert der Anwenderskalierung im Real32‑Format | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
80nD:1D | User Scale Gain (Real32) | Gain-Wert der Anwenderskalierung im Real32‑Format | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1.0) |
80nD:27 | Grenzwert Low Range (Real32) | REAL32 | RW | 0xC04E2891 (-3.221226) | |
80nD:28 | Grenzwert High Range (Real32) | REAL32 | RW | 0x404E2891 (3.221226) | |
80nD:29 | Grenzwert Limit 1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) | |
80nD:2A | Grenzwert Limit 2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0.0) |
Index 80nF AI Vendor Calibration Data Ch.(n+1), (für n = 0 (Ch.1) … n = 7 (Ch.8))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AI Vendor Calibration Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0D (13dez) |
80nF:01 | 4 Byte freier Speicherraum; | OCTET-STRING[4] | RW | {0} | |
80nF:03 | S0 | Real32-Koeffizient S0 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:04 | S1 | Real32-Koeffizient S1 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:05 | S2 | Real32-Koeffizient S2 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:06 | S3 | Real32-Koeffizient S3 | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:0D | S1n | Real32-Koeffizient S1n | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) |