Range error
Overrange/Underrange
Diese Funktionseinheit überwacht den Messwert auf Über- bzw. Unterschreitung des nominellen MBE, im Messbereich „±3 V“ auf -3,0 V und +3,0 V.
Eine Parametrierung ist nicht möglich. Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
Ergebnis | |
|---|---|
PDO AI Status | Overrange-Bit Underrange-Bit |
Range Error
Die Funktionseinheit Range Error überwacht den Messwert gemäß zweier Grenzwerte (min. und max.), zählt Über-/Unterschreitungen mit und meldet dies als Fehler (Error-Bit im Status). Eine Messwertbegrenzung findet nicht statt.
In der Default‑Einstellung sind die RangeError-Grenzwerte auf negativen und positiven technischen MBE gesetzt, also z. B. im Messbereich „±3 V“ auf LowRangeError = -3,22 V und HighRangeError = +3,22 V, das Überschreiten wird dann als Error in PDO-Status und LED ausgegeben.
![]() | Grenzwerte nicht in allen Betriebsarten parametrierbar
|
Index [Datentyp] | Bezeichnung |
|---|---|
80nD:17 [DINT] | Low Range Error |
80nD:27 [REAL32] | Low Range Error (REAL32) |
80nD:18 [DINT] | High Range Error |
80nD:28 [REAL32] | High Range Error (REAL32) |
![]() | Verändern des Interface oder IntegerScaler 0x80nD:12 Beim Verändern des Interface oder IntegerScaler 0x80nD:12 (Extended/Legacy Range) werden die Grenzwerte auf Standardeinstellung lt. Interface zurückgesetzt! |
Ergebnis | |
|---|---|
PDO AI Status | Error-Bit |
0x90n0:14 | Underrange Error Counter |
0x90n0:15 | Overrange Error Counter |
Das Rücksetzen auf die Standardeinstellung lt. Interface erfolgt durch
- einen Interface-Wechsel
- oder ein spannungslos Setzen [(Re-)Power-Cycle]
- oder das Kommando 0x302n nach Index 0xFB00:01 (Kanal 1: n = 0, Kanal 2: n = 1, …).
Während der Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“ - sowie das Command 0x3001 „Reset all Counter“
Abb.156: CoE Index FB00, DEV CommandWährend der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“.
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit
Abb.157: General parameter incompatibility reason, 0x06040043