Automatische Ermittlung der Ausgangsspannung und Ausgabe der Kennlinie
![]() | Verfügbar ab FW04 Die in diesem Kapitel beschriebene Funktion zur automatischen Ermittlung der Ausgangsspannung und Ausgabe der Kennlinie ist erst ab FW04 nutzbar. |
Mit der EL2596 ist es ab der Firmware 04 möglich, die Ausgangsspannung bei eingestelltem Sollstrom automatisch zu ermitteln und ins CoE entweder temporär oder dauerhaft zu speichern. Allgemein wird eine automatische Ermittlung der Ausgangsspannung empfohlen, da so die Verluste in der Klemme minimiert werden. Die im Datenblatt angegebene Vorwärtsspannung wird in der Realität durch Fertigungstoleranzen beeinflusst, sodass nur über die automatische Ermittlung oder eine andere Messung die optimale Vorwärtsspannung ermittelt werden kann.
Außerdem ist es möglich die Kennlinie einer angeschlossenen LED bis zu einem vorgegebenen Sollstrom aufzunehmen und die Werte als CSV Datei oder als Kurve in HTML abzuspeichern.
Die verschiedenen Möglichkeiten, sowie die Vorgehensweisen werden im Folgenden beschrieben. Alle Möglichkeiten müssen im Betriebsmodus „Current Control“ durchgeführt werden.