Speichern der Ausgangsspannung im Betrieb
Eine Möglichkeit zur Ermittlung und Speicherung der Ausgangsspannung im CoE-Index 0x8004:04 bei vorgegebenem Sollstrom ist die Ermittlung im laufenden Betrieb. Bei dieser Methode ist die LED im „Current Control“ Modus eingeschaltet mit vorgegebenem Sollstrom und die Ausgangsspannung wird ermittelt und im CoE-Index 0x8000:04 „Output voltage“ abgespeichert.
Da die LED für diese Methode eingeschaltet werden muss, um dann manuell ein Kommando zu setzen, welches den Spannungswert speichert, ist diese Methode relativ langsam und eignet sich nicht, wenn die LED mit Strömen größer dem Nennstrom im Betrieb überblitzt werden soll. Es wird empfohlen diese Methode einzusetzen, wenn die LED später im Dauerlichtbetrieb mit Strömen ≥ dem Nennstrom betrieben wird.
Das Vorgehen wird im Folgenden beschrieben:
- Einstellen des Betriebsmodus im CoE -Index 0x8004:01 „Led operation mode“ auf „Current Control“
- Einstellen der Predefined PDOs im PDO Tab auf „Current control (with info data)“
- Vorgeben des Sollstroms in den Prozessdaten unter „DOX Current“ → „Output Current“
- Freigeben des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Enable“
- Einschalten des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Output“
- Vorgeben des Kommandos 0x0501 zum Abspeichern der Ausgangsspannung im CoE-Index 0xFB00:01 „Request“. Die gespeicherte Spannung ist anschließend im CoE-Index 0x8000:04 „Output voltage“ eingetragen.
Abb.147: CoE Objekt 0x8004:01 „Current Control“
Abb.148: Auswahl Predefined PDO „Current Control (with info data)“
Abb.186: Eintragen des Kommandos für die Speicherung der Ausgangsspannung