Profilspezifische Objekte
Index 6000 DOX Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | DOX Inputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
6000:01 | Ready to activate | Treiberstufe ist bereit zur Aktivierung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Output active | Ausgang ist Aktiviert | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Warning | eine Warnung ist aufgetreten (siehe Index 0xA000) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:08 | Error | ein Fehler ist aufgetreten (siehe Index 0xA000) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C | Digital input | digitaler Eingang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Toggle Bit | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Info data 1 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:11) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:12 | Info data 2 | synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x8001:19) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 7000 DOX Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | DOX Outputs Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
7000:01 | Enable | Aktiviert den buck Regler für die Erzeugung der Ausgangsspannung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:02 | Output | Aktiviert den Ausgang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Input trigger enable | Mit diesem Bit wird der Trigger-Eingang freigegeben. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Output trigger enable | Mit diesem Bit wird der Trigger-Ausgang freigegeben bzw. geschaltet. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:08 | Reset | Mit steigender Flanke im Reset-Bit wird nach einem Error bzw. wenn das Ready-Bit im Status nicht gesetzt ist die Ausgangsstufe zurückgesetzt bzw. wieder in Betrieb genommen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Output current | Vorgabe des Sollstroms in mA. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:12 | Impulse length | Vorgabe der Pulsdauer in µs. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:13 | Trigger delay | Vorgabe der Verzögerungszeit des Trigger-Eingangs in µs. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7000:14 | PWM duty | Vorgabe des Duty cycles (32767=100%). | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:15 | Output voltage | Vorgabe der Ausgangsspannung in 0.01 V. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7000:16 | DC Start time | Timestamp für die Startzeit im DC-Betrieb. | UINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
7000:17 | Tigger out delay | Vorgabe der Verzögerungszeit des Trigger-Ausgangs in µs. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 8000 DOX Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | DOX Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:02 | Target current | Nennstrom bzw. maximale Stromstärke wenn PDO 0x1601 gemappt wird. Dann ist dies die maximal über 0x1601 einstellbare Stromstärke. Einstellbare Werte: 0.. 3000 (0…3 A) | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8000:03 | Supply voltage | Einstellung der Eingangsspannung für die Überwachung im Betrieb. Einstellbare Werte EL2596: 2000..2880 (20…28,8 V) EL2596-0010: 2000..5760 (20…57,6 V) | UINT16 | RW | 0x0960 (2400dez) |
8000:04 | Output voltage | Einstellung der LED-Nennspannung bzw. Ausgangsspannung. Verwendung hängt von der eingestellten Betriebsart ab. Im Pulsbetrieb (OPV) wird auf die eingestellte Spannung und einem zusätzlichen Spannungshub geregelt. Im „Current Control“-Betrieb ist diese die Nennspannung des LED Ausgangs. Einstellbare Werte EL2596: 0..2780 (0…27,8 V) EL2596-0010: 0..4800 (0…48,0 V) | UINT16 | RW | 0x04B0 (1200dez) |
8000:0B | Trigger delay (switch on) | Verzögerung des Trigger-Eingangs in 100 ns. Einstellbare Werte: 0.. 100 000 000 (0…10 s) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:11 | Warning level (supply voltage) | Mit diesem Eintrag wird prozentual der Warning Level der Eingangsspannung eingestellt. Wenn die Eingangsspannung den Warnwert unterschreitet, wird eine Meldung ausgegeben. Einstellbare Werte: 0..100 % | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
8000:12 | Error level (supply voltage) | Mit diesem Eintrag wird prozentual der Error Level der Eingangsspannung eingestellt. Wenn die Eingangsspannung den Fehlerwert unterschreitet, wird ein Fehler ausgegeben. Einstellbare Werte: 0..100 % | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
8000:13 | Positive warning level (output voltage) | Mit diesem Eintrag wird prozentual der positive Warning Level der Ausgangsspannung eingestellt. Einstellbare Werte: 0..100 % | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
8000:14 | Positive error level (output voltage) | Mit diesem Eintrag wird prozentual der positive Error Level der Ausgangsspannung eingestellt. (dient zur Erkennung eines Drahtbruchs) Einstellbare Werte: 0..100 % | UINT8 | RW | 0x14 (20dez) |
8000:15 | Negative warning level (output voltage) | Mit diesem Eintrag wird das negative Warning Level für die Erkennung eines Kurzschlusses festgelegt. Einstellbare Werte: 0..100 % | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
8000:16 | Negative error level (output voltage) | Mit diesem Eintrag wird das negative Error Level für die Erkennung eines Kurzschlusses festgelegt. Einstellbare Werte: 0..100 % | UINT8 | RW | 0x0A (10dez) |
Index 8001 DOX Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001:0 | DOX Controller Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
8001:01 | Kp factor (curr.) | P-Regelparameter sollte nur in Ausnahmefällen angepasst werden | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8001:02 | Ki factor (curr.) | I-Regelparameter sollte nur in Ausnahmefällen angepasst werden. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8001:03 | Kd factor (curr.) | D-Regelparameter sollte nur in Ausnahmefällen angepasst werden. | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
Index 8002 DOX Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8002:0 | DOX Features Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x35 (50dez) | |
8002:11 | Select info data 1 | erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) | |
0 | Status word | |||||
7 | Output voltage | |||||
8 | Output current | |||||
101 | Internal temperature (am Prozessor) | |||||
104 | Supply voltage | |||||
105 | Supply current | |||||
106 | LED N voltage | |||||
107 | Power dissipation | |||||
108 | Internal temperature 2 (am LED Treiber) | |||||
8002:19 | Select info data 2 | erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) | |
0 | Status word | |||||
7 | Output voltage | |||||
8 | Output current | |||||
101 | Internal temperature (am Prozessor) | |||||
104 | Supply voltage | |||||
105 | Supply current | |||||
106 | LED N voltage | |||||
107 | Power dissipation | |||||
108 | Internal temperature 2 (am LED Treiber) | |||||
8002:30 | Invert digital input | Aktiviert die Invertierung des digitalen Eingangs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8002:31 | Pulse resolution 100ns | Die Auflösung der PDO- Pulse und Delay Zeitvorgaben in 0x1602, 0x1603 und 0x1607 beträgt bei FALSE 1µs und bei TRUE 100 ns. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8002:32 | Function for input | erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Trigger input | |||||
1 | Hardware enable | |||||
Index 8004 DOX enh. Features
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8004:0 | DOX enh. Features | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) | |
8004:01 | LED operation mode | erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Current control | |||||
1 | Current control timestamp pulse | |||||
2 | Current control trigger pulse | |||||
3 | Current control PLC pulse | |||||
4 | Current control PWM | |||||
5 | Voltage control | |||||
6 | Voltage control PWM | |||||
7 | Current sink PWM | |||||
8004:02 | Trigger output mode | erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) | |
0 | Synchron | |||||
1 | Synchron inverted | |||||
2 | Synchron pulse | |||||
3 | Standard output | |||||
4 | Synchron pulse inverted | |||||
5 | Synchron pulse with separate trigger delay | |||||
6 | Synchron pulse inverted with separate trigger delay | |||||
7 | Error bit | |||||
8 | Warning bit | |||||
8004:03 | Trigger in level | erlaubte Werte: | BIT4 | RW | 0x01 (1dez) | |
0 | Low | |||||
1 | High | |||||
8004:04 | PWM frequency | Frequenzvorgabe im PWM Betrieb. Einstellbare Werte: 1..10000 Hz | UINT16 | RW | 0x041A (1050dez) | |
8004:05 | Trigger out pulse length | Pulsbreite wenn die Betriebsart im Trigger output mode eingestellt ist. Auflösung 100 ns Einstellbare Werte: 100.. 100 000 000 (10 µs…10 s) | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) | |
8004:06 | Trigger out delay | Delay des Trigger-Ausgangs in 100 ns wenn dieser über Trigger output mode (0x8004:02) als Ausgang mit separater Delay-Zeit konfiguriert wird und diese nicht als PDO gemappt wird. Einstellbare Werte: 0.. 100 000 000 (0…10 s) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez)
| |
8004:07 | PWM duty | Vorgabe des Duty Cycles wenn nicht in PDO gemappt. Einstellbare Werte: 0..32767 | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) | |
8004:08 | Pulse voltage adj. | Zusätzliche Spannungserhöhung zur Formgebung des Ausgangstroms im Pulsbetrieb. Angedacht z. B. für die Inbetriebnahme einer LED über das TeachIn Kommando. Mit diesem Kommando wird automatisch die für den Sollstrom notwendige Spannung, die von LED zu LED auch bei gleicher Baureihe unterschiedlich sein kann, ermittelt und gespeichert. Der Wert wird auf die notwendige automatische Spannungserhöhung von 2..3 V addiert. Einstellbare Werte: 0..500 (0..5 V) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8004:09 | Trigger input blind time | Inaktive Zeit des Trigger-Eingang vom Trigger-Startzeitpunkt bis zum Ende der Pulsausgabe plus „Trigger input blind time“ [µs] Einstellbare Werte: 20..65535 µs | UINT16 | RW | 0x32 (50dez) | |
Index 800F DOX Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
800F:0 | DOX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
800F:01 | Offset (output voltage) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:02 | Gain (output voltage) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | UINT16 | RW | 0x433F (17215dez) |
800F:03 | Offset (output current) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:04 | Gain (output current) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | UINT16 | RW | 0x2E18 (11800dez) |
800F:05 | Offset (pulse current) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | INT16 | RW | 0x0168 (360dez) |
800F:06 | Gain (pulse current) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | UINT16 | RW | 0x3CE3 (15587dez) |
800F:07 | Offset (supply voltage) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:08 | Gain (supply voltage) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
800F:09 | Offset (supply current) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
800F:0A | Gain (supply current) | Herstellerspezifischer Abgleichparameter | UINT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 9000 DOX Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
9000:0 | DOX Info data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
9000:01 | Status word | Hier ist das DOX Diag data 0xA000 als word vorhanden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:08 | Output voltage | Die aktuelle Ausgangsspannung in 0.01 V. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:09 | Output current | Der aktuelle Ausgangsstrom in mA. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9000:11 | Operating hour counter | Betriebsstundenzähler des LED Ausgangs in Minuten. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9000:12 | Switching operation counter | Zähler für die Schaltvorgänge des LED Ausgangs. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A000 DOX Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | DOX Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
A000:01 | Saturated | Der Regler befindet sich in der Sättigung eine weitere Strom/Spannungserhöhung ist nicht möglich. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:02 | Over temperature | Ein Temperaturfehler ist aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:04 | Under voltage (Supply) | Die Eingangsspannung ist zu klein. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:05 | Over voltage (Supply) | Die Eingangsspannung ist zu groß. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:06 | Short circuit | Ein Kurzschluss wurde detektiert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:07 | Open load | Ein Drahtbruch wurde detektiert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:09 | Misc error | Internal error | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:0B | Over voltage (Output) | Die notwendige Spannung für den LED Ausgang zum Betrieb mit dem Sollstrom ist zu Hoch. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision der Klemme / des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F80F DOX Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | DOX Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
F80F:01 | PWM Frequency Buck | Frequenz mit der der FET Halbbrücke angesteuert wird. | UINT32 | RW | 0x0001D4C0 (120000dez) |
F80F:02 | Deadtime | Totzeit der beiden Buck-FETs | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Bei Erreichen der Temperatur wird ein Warning über Leds und Statusbyte angezeigt. Die HW bleibt aktiv. | INT8 | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Bei Erreichen der Temperatur wird ein Error über Leds und Statusbyte angezeigt. Die HW wird deaktiviert. | INT8 | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:07 | SYNC 0 shift time |
| INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F80F:0B | Current filter | Anzahl der Werte über die der Ausgangsstrom gefiltert wird. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
F80F:0C | Voltage filter | Anzahl der Werte über die die Ausgangsspannung gefiltert wird. | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
Index F900 DOX Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | DOX Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F900:02 | Internal temperature | Interne Klemmen-Temperatur in °C (am Prozessor) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:03 | Internal temperature 2 | Interne Klemmen-Temperatur in °C (am LED Treiber) | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:05 | Supply voltage | Versorgungsspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:06 | Supply current | Versorgungsstrom | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:07 | Buck CC Unit | Auflösung des Buck Timers | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:08 | Temp1 Raw Value | Rohwert MC Temperaturmessung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:09 | Temp2 Raw Value | Rohwert MC Temperaturmessung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0A | Voltage Raw Value | Rohwert der MC Versorgungsspannungsmessung. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0B | Current Raw Value | Rohwert der MC Versorgungsstrommessung. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0C | MC temperature | Interne Temperatur des STM32 | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0D | MC referenz | Interne Referenzspannung des STM32 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0E | U buck raw | ungefilterter Rohwert der Ausgangsspannungsmessung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:0F | I led raw | ungefilterter Rohwert der Strommessung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:10 | DAC raw | ungefilterter Rohwert der Strommessung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:11 | U Led N raw | ungefilterter Rohwert der Ausgangsspannungsmessung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F900:12 | Led N voltage | Spannung am LED- Ausgang der Klemme die im Puls/PWM Betrieb abfällt. Eine hohe Spannung führt zu entsprechender Verlustleistung in der Klemme. Über einen TeachIn kann dieser Wert optimiert werden. Der Messbereich ist 0 bis ca. 4 V | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:13 | Power dissipation | Verlustleistung des Buck Reglers | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index FB00 DOX Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | DOX Command | Über DOX Command können klemmenspezifische Kommandos durchgeführt werden. | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB00:01 | Request |
| OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
FB00:02 | Status |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
FB00:03 | Response |
| OCTET-STRING[4] | RO | {0} |