Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot

Mit der EL2596 ist es auch möglich die Kennlinie einer angeschlossenen LED zu ermitteln. Über das EtherCAT Mailboxprotokoll FoE (File access over EtherCAT) kann die Kennlinie dann im HTML Format abgespeichert werden. Ein Upload der LED-Kennlinie steht zu Verfügung, wenn ein „TeachIn“, wie in den vorherigen beiden Kapiteln Speichern der Ausgangsspannung im Betrieb und Speichern der Ausgangsspannung temporär oder im EEPROM beschrieben durchgeführt wurde (Punkt 1 - 6 können dann übersprungen werden). Alternativ kann der gesamte, unten beschriebene Weg durchgeführt werden, um die Kennlinie zu speichern.

Das Vorgehen wird im Folgenden beschrieben:

  1. Einstellen des Betriebsmodus im CoE-Index 0x8004:01 „Led operation mode“ auf „Current Control“
  2. Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot 1:Abb.147: CoE-Index 0x8004:01 „Current Control“
  3. Einstellen der Predefined PDOs im PDO Tab auf „Current control (with info data)“
  4. Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot 2:Abb.148: Auswahl Predefined PDO „Current Control (with info data)“
  5. Vorgeben des Sollstroms in den Prozessdaten unter „DOX Current“ → „Output Current“
  6. Freigeben des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Enable“
  7. Einschalten des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Output“
  8. Ausschalten des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Output“
  9. Upload starten über FoE Upload im Kartenreiter Online der EL2596
  10. Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot 3:Abb.191: Upload über FoE
  11. Benennung der Datei mit „ledcc.html“ und speichern
  12. Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot 4:Abb.198: Erstellen der Datei „ledcc.html“
  13. Im sich öffnenden Fenster den FoE Namen „ledcc“ eingeben
  14. Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot 5:Abb.199: Hochladen der „ledcc“ Datei
  15. Die HTML Datei ist dann unter dem ausgewählten Pfad gespeichert und kann im Browser geöffnet werden. Auf der X-Achse ist die Vorwärtsspannung in 0,01 V gezeigt. Die Y-Achse zeigt den Vorwärtsstrom in mA.
Speicherung der Kennlinie der LED als HTML Plot 6:Abb.200: ledcc.html Datei im Browser