Speicherung der Kennlinie der LED als CSV Datei
Mit der EL2596 ist es auch möglich die Kennlinie einer angeschlossenen LED zu ermitteln. Über das EtherCAT Mailboxprotokoll FoE (File access over EtherCAT) kann die Kennlinie dann als CSV Datei (Trennzeichen: Semikolon, Leerzeichen) abgespeichert werden. Ein Upload der LED-Kennlinie steht zu Verfügung, wenn ein „TeachIn“, wie in den vorherigen beiden Kapiteln Speichern der Ausgangsspannung im Betrieb und Speichern der Ausgangsspannung temporär oder im EEPROM beschrieben durchgeführt wurde (Punkt 1 - 6 können dann übersprungen werden). Alternativ kann der gesamte, unten beschriebene Weg durchgeführt werden, um die Kennlinie zu speichern.
Das Vorgehen wird im Folgenden beschrieben:
- Einstellen des Betriebsmodus im CoE-Index 0x8004:01 „Led operation mode“ auf „Current Control“
- Einstellen der Predefined PDOs im PDO Tab auf „Current control (with info data)“
- Vorgeben des Sollstroms in den Prozessdaten unter „DOX Current“ → „Output Current“
- Freigeben des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Enable“
- Einschalten des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Output“
- Ausschalten des LED Ausgangs über „DOX Control“ → „Control“ → „Output“
- Upload starten über FoE Upload im Kartenreiter Online der EL2596
- Benennung der Datei mit „ledcsv.csv“ und speichern
- Im sich öffnenden Fenster den FoE Namen „ledcsv“ eingeben
- Die CSV Datei ist dann unter dem ausgewählten Pfad gespeichert und kann mit einem beliebigen Editor geöffnet werden. In der ersten Spalte ist die Vorwärtsspannung in 0,01 V gezeigt. Die zweite Spalte zeigt den Vorwärtsstrom in mA.
Abb.148: CoE Objekt 0x8004:01 „Current Control“
Abb.149: Auswahl Predefined PDO „Current Control (with info data)“
Abb.192: Upload über FoE
Abb.193: Erstellen der Datei „ledcsv.csv“
Abb.194: Hochladen der „ledcsv“ Datei
Abb.195: ledcsv.csv Datei im Editor