Current control

Über die Auswahl der Predefined PDOs ist es möglich den LED Ausgang als stromgeregelten oder digitalen LED Ausgang zu nutzen.

In diesem Modus beträgt der maximale Ausgangsstrom 1,2 A bis zu einer LED-Spannung von 12 V. Oberhalb von 12 V muss der Anwender ein Derating berücksichtigen, da sonst das Modul, bei Leistungen >14,4 W aufgrund von Übertemperatur abgeschaltet werden kann.

Current control 1:Abb.141: Betriebsbereich EL2596 im „Current Control“ Betriebsmodus

Soll eine LED mit Nennstrom INenn < 10 mA betrieben werden, sollte der Current Control PWM Modus verwendet werden.

In dieser Betriebsart gibt es die Möglichkeit den Triggereingang als enable Eingang zu konfigurieren, sodass er als externer Schalter genutzt werden kann. Dann kann nur bei einem vorgegebenen Signal am Triggereingang eine Ausgabe getätigt werden. Genauere Informationen und die Inbetriebnahme sind im Kapitel Hardware enable zu finden.

Stromgeregelter LED Ausgang

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

  1. Nenn-/Grenzstrom der LED im CoE-Parameter 0x8000:02 „Target current“ in der Einheit mA
  2. Eingangsspannung im CoE-Parameter 0x8000:03 „Supply voltage“ in der Einheit 0,01 V
  3. Maximale Ausgangsspannung im CoE-Parameter 0x8000:04 „Output voltage“ in der Einheit 0,01 V (max. UIN - 0,5 V). In diesem Modus gibt der Regler nur die Vorwärtsspannung aus, die bei dem eingestellten Vorwärtsstrom nötig ist. Es sollte trotzdem die Vorwärtsspannung bei dem gewünschten LED Strom angegeben werden, um die angeschlossene LED vor Überspannung zu schützen. Zur Ermittlung der Ausgangsspannung kann auch die TeachIn Funktion genutzt werden.
  4. Stellen Sie die Betriebsart im CoE-Verzeichnis im Parameter 0x8004:01 auf „Current Control“
  5. Current control 2:Abb.148: Einstellung Betriebsmodus „Current Control“
  6. Stellen Sie unter „Predefined PDO Assignments“ „Current control (with info data)“ ein.
  7. Current control 3:Abb.149: Einstellung PDO „Current Control (with info data)“
  8. Geben Sie den Sollstrom über „DOX Current“ → „Output Current“ in der Einheit mA vor
  9. Prüfen Sie, ob unter „DOX Status“ → „Status“ das „Ready to activate”-Bit 1 ist.
  10. Aktivieren der Reglung unter „DOX Control“ → „Control“ über das „Enable“-Bit.
  11. Einschalten des LED-Ausgangs unter „DOX Control“ → „Control“, indem das „Output“-Bit aktiviert wird.
Current control 4:Abb.150: Aktivieren des Ausgangs im Betriebsmodus „Current Control“

Digitaler Strom-Ausgang

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

  1. Ausgangsstrom im CoE-Parameter 0x8000:02 „Target current“ in der Einheit mA
  2. Eingangsspannung im CoE-Parameter 0x8000:03 „Supply voltage“ in der Einheit 0,01 V
  3. Gewünschte Ausgangsspannung im CoE-Parameter 0x8000:04 „Output voltage“ in der Einheit 0,01 V (max. UIN - 0,5 V)
  4. Betriebsart im CoE-Verzeichnis im Parameter 0x8004:01 auf „Current Control“
  5. Current control 5:Abb.148: Einstellung Betriebsmodus „Current Control“
  6. Stellen Sie die „Predefined PDO Assignments“ auf „Standard digital output (with info data)“ ein.
  7. Current control 6:Abb.152: Einstellung PDO „Standard digital output (with info data)“
  8. Prüfen Sie, ob unter „DOX Status“ → „Status“ das „Ready to activate”-Bit 1 ist.
  9. Aktivieren der Reglung unter „DOX Control“ → „Control“ über das „Enable“-Bit.
  10. Einschalten des LED-Ausgang unter „DOX Control“ → „Control“ ein, indem das „Output“-Bit aktiviert wird.
Current control 7:Abb.153: Aktivieren des Ausgangs im Betriebsmodus „Current Control“ als digitaler Ausgang