Hardware enable

Hardware enable 1:

Verfügbar ab FW04

Die in diesem Kapitel beschriebene Funktion zur Nutzung des Flash-Signals einer Kamera ist erst ab FW04 nutzbar.

Der Trigger-Eingang hat auch eine Enable Funktion für die Hardware. Liegt am Trigger-Eingang ein vorgegebenes Signal an (TRUE oder FALSE), ist die Hardware der EL2596 aktiviert und es können Ausgaben getätigt werden. Eine mögliche Anwendung sind die „Flash-Signale“ einiger Kameras.

Einige Kameratypen haben standardmäßig ein Ausgangssignal, das für die benötigte Belichtungszeit auf TRUE gesetzt wird. Dieses Signal von der Kamera wird auch als „Flash-Signal“ bezeichnet. Soll das Flash-Signal einer Kamera als Trigger-/Enable-Eingang verwendet werden und der LED-Ausgang entsprechend so lange geschaltet sein, wie am Trigger-Eingang vom Flash‑Signal der Kamera TRUE anliegt (LED-Ausgang = Flash-Signal), muss der Hardware Enable aktiviert sein.

Die Funktion „Hardware enable“ kann in allen Betriebsmodi verwendet werden. Bei der Verwendung des „Hardware enable“ im Betriebsmodus „Current control trigger input“ ist jedoch zu beachten, dass die LED dann dauerhaft betrieben wird, solange das Signal am Trigger-Eingang anliegt und nicht nur für die vorgegebene Pulsdauer mit der vorgegebenen Pulsverzögerung. Es erfolgt dadurch eine Ausgabe synchron zum Trigger-Eingang.

Neben dem LED Ausgang kann auch der Trigger-Ausgang im Trigger-Eingangsmodus „Hardware enable“ nur genutzt werden, wenn die Hardware durch ein Signal am Trigger-Eingang aktiviert ist.

Zur Aktivierung und Verwendung dieser Funktion sind folgende Einstellungen der EL2596‑xxxx notwendig:

  1. Anschließen des Flash-Signals an die Pins 5 (TrigIn+) und 13 (TrigIn-).
  2. Auswählen des gewünschten Betriebsmodus im CoE-Index 0x8004:01.
  3. Auswählen des „Hardware Enable“ als Eingangsfunktion für den Trigger-Eingang im CoE-Index 0x8002:32
  4. Hardware enable 2:Abb.202: Einstellen des Eingangsmodus „Hardware enable“
  5. Im CoE-Index 0x8002:30 „Invert digital input“ einstellen, ob bei einem TRUE oder FALSE Signal die Hardware aktiviert wird
  6. Einstellen aller betriebsmodispezifischen Parameter in den PDOs wie in Einstellen der Betriebsmodi beschrieben.
  7. Aktivieren der Reglung unter „DOX Control“ → „Control“ das „Enable“-Bit.
  8. Einschalten des LED-Ausgangs unter „DOX Control“ → „Control“ ein, indem das „Output“-Bit aktiviert wird.
  9. Der LED-Ausgang bzw. der Trigger-Ausgang sind nun so lange TRUE, wie das Signal am Trigger-Eingang auf aktiv ist.