Current control PWM

Dieser Modus ermöglicht die Ansteuerung einer LED über eine Pulsweitenmodulation. Die Amplitude des Ausgangsstromes wird von einer analogen Schaltung geregelt. Dies führt zu einer zusätzlichen Eigenerwärmung. Um eine Beschädigung des Moduls zu verhindern, wird die Ausgangsleistung in diesem Modus automatisch durch eine Reduzierung des maximal akzeptierten Wertes für den Duty Cycle begrenzt. Der maximal akzeptierte Wert kann berechnet werden durch

Current control PWM 1:

Höhere Einträge werden ignoriert.

Aufgrund der hohen Eigenerwärmung im PWM Betrieb kann jedoch nicht zwingend der theoretisch maximal berechnete Wert für den Duty Cycle auch wirklich erreicht werden. Die folgende Abbildung zeigt den Zusammenhang zwischen dem maximal möglichen Duty Cycle in Kombination mit der Ausgangsspannung für 5 verschiedene Ausgangsstromwerte bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C. Bei höheren Einstellungen des Duty Cycles hätte sich die EL2596 aufgrund von Übertemperatur zeitweise abgeschaltet. Die folgende Abbildung gibt Richtwerte an und gilt nicht zwingend für jede Applikation.

Current control PWM 2:Abb.166: EL2596 | Maximaler Duty Cycle im Current Control PWM Modus

Bei der EL2596-0010 muss für einen Betrieb ohne Lüfter im Current control PWM Modus die folgende Begrenzung für den maximalen Duty Cycle berücksichtig werden:

Current control PWM 3:Abb.167: EL2596-0010 | maximaler Duty Cycle im Current Control PWM Modus (ohne Lüfter)

Für farbechtes Dimmen sollten eingestellte Grenzstrom im Target-Current und der gewünschte Ausgangsstrom (Output Current) dem Nennstrom der LED entsprechen.

In dieser Betriebsart gibt es die Möglichkeit den Trigger-Eingang als Enable Eingang zu konfigurieren, so dass er als externer Schalter genutzt werden kann. Dann kann nur bei einem vorgegebenen Signal am Trigger-Eingang eine Ausgabe getätigt werden. Genauere Informationen und die Inbetriebnahme sind im Kapitel Hardware enable zu finden.

Die spezifischen Parameter zur Ansteuerung des LED Ausgangs über eine PWM sind im Folgenden beschrieben.

  1. Nenn-/Grenzstrom der LED in Index 0x8000:02 „Target current“ in der Einheit mA
  2. Eingangsspannung in Index 0x8000:03 „Supply voltage“ in der Einheit 0,01 V
  3. Gewünschte Ausgangsspannung in Index 0x8000:04 „Output voltage“ in der Einheit 0,01 V (max. UIN - 2 V). In diesem Betriebsmodus entspricht der hier eingestellte Wert der Ausgabe am Regler. Sollte die Vorwärtsspannung der angeschlossenen LED geringer sein, als der hier eingestellte Wert, fällt die übrige Spannung intern in der EL2596 ab. Das führt in vielen Fällen zu einer Übertemperatur in der Klemme und damit zur Abschaltung des LED-Ausgangs. Als gewünschte Ausgangsspannung sollte also hier die Vorwärtsspannung bei gewünschtem Ausgangsstrom eingestellt werden. Zur Ermittlung der Ausgangsspannung kann auch die TeachIn Funktion genutzt werden.
  4. Die PWM-Frequenz ist standardmäßig 1050 Hz. Bei Bedarf kann der Wert in Index 0x8004:04 angepasst werden.
  5. WARNUNG

  6. Betriebsart im CoE-Verzeichnis in Index 0x8004:01 auf „Current Control PWM“
  7. Current control PWM 4:Abb.168: Einstellung Betriebsmodus „Current control PWM“
  8. Predefined PDO Assignments auf „PWM (with info data)“ oder „PWM with current (and info data)“ einstellen
  9. Current control PWM 5:Abb.169: Einstellung PDO „PWM (with info data)“
    • Nur für Predefined PDO „PWM with current (and info data)“: Sollstrom über „DOX Current“ → „Output Current“ in der Einheit mA vorgeben
    Current control PWM 6:Abb.170: Einstellung PDO „PWM with current (and info data)“
    Current control PWM 7:Abb.171: Einstellen des Sollstroms
  10. „PWM duty cycle“ unter „DOX PWM duty“ → „PWM duty“ angeben. Ist das PDO-Objekt 0x1604 „DOX PWM duty“ nicht gemappt, wird das Tastverhältnis im CoE-Index 0x8004:07 vorgegeben.
  11. Prüfen Sie, ob unter „DOX Status“ → Status das „Ready to activate”-Bit 1 ist
  12. Aktivieren der Reglung unter „DOX Control“ → „Control“ das „Enable“-Bit
  13. Einschalten des LED-Ausgangs unter „DOX Control“ → „Control“ ein, indem das „Output“-Bit aktiviert wird
Current control PWM 8:Abb.172: Aktivieren des Ausgangs im Betriebsmodus „Current control PWM“