Hinweise zum Betrieb EL1262-0010
Grundlegende Hinweise
- Wording: „Eingang“ bedeutet im Weiteren der digitale Eingang der Klemme, also als Eingang aus Sicht der Steuerung. „Ausgang“ bedeutet im Weiteren der digitale Ausgang der Klemme, also der Ausgang aus Sicht der Steuerung.
- Die EL1262-0010 kann mit bis zu 10.000.000 Samples (Bits) je Sekunde und Kanal arbeiten. Dies entspricht je Klemme effektiv 20 Mbit je Sekunde und somit rechnerisch 20 % Auslastung eines 100 Mbit EtherCAT-Stranges.
- Nutzungsvoraussetzungen
- TwinCAT 3.1 Build 4024.55 oder höher, z.B. Build 4025/26
Hinweis: Build-Einstellung beachten - ab Firmware FW02
- ab Revision -0001
Abb.186: TwinCAT 3.1 Build 4024.55 oder höherDie Klemme meldet sich nach dem Scan oder manuellen Einfügen in TwiNCAT 3.1 mit
- 80x Oversampling auf Kanal 1+2
- Einstellung RS422 im CoE auf beiden Kanälen
Abb.187: EL1262-0010 im TwinCAT Baum
Abb.188: Einstellung RS422 im CoE