Interpretation der Prozessdaten (PDO)
Die Prozessdaten der Klemme sind vier Bereichen zuzuordnen (Geräteinformation, Kanalinformation, Verwendung als digitaler Eingang, Verwendung als digitaler Ausgang):
Geräteinformation
| WcState
| „0“: ordnungsgemäßer Betrieb |
„1“ : die Klemme hat in diesem Zyklus keine Prozessdaten ausgetauscht | ||
InputToggle
| Wechselt zyklisch 0/1/0/1…: | |
Wechselt azyklisch 0/1/1/0/… : | ||
State
| Bit 3 =TRUE: „0“: ordnungsgemäßer Betrieb | |
AdsAddr | AMS-NetId und Port-Nummer der Klemme, wichtig für azyklische Kommunikation aus der Steuerung mit dem CoE und Registern. | |
DcOutputShift | von TwinCAT eingestellter Offset der Ausgangsklemmen in [ns] zum aktuellen Task-Tick. | |
DcInputShift | von TwinCAT eingestellter Offset der Eingangsklemmen in [ns] zum aktuellen Task-Tick. |
Kanalinformation, je für Kanal 1 und 2
| Ch CycleCount | Byte | iterierend je Zyklus [0..255], kann Steuerungsseitig beuntzt werden um zu prüfen daß die Klemme in jedem EtherCAT Zyklus neue Daten liefert, Erwartungswert ist also +1 |
Ch Out CycleCount error | Bool | Rückmeldekanal des entsprechenden Ausgangs. „0“: kein Übertragungsfehler „1“: Ausgangskanal hat Count > +1 festgestellt | |
Powerfail |
| „0“: ordnungsgemäßer Betrieb „1“: interner Fehler, Service kontaktieren | |
Warning |
| „0“: ordnungsgemäßer Betrieb „1“: interne Warnung, ggf. Überhitzung | |
TxPDO |
| „0“: ordnungsgemäßer Betrieb „1“: der EtherCAT Datenaustausch mit dem Kanal ist in diesem Zyklus gescheitert | |
Input cycle Counter
|
| iterierend je Zyklus 0→1→2→3→0…: ordnungsgemäßer Betrieb | |
| nicht ‚+1‘-iterierend, z.B. 0→2→2→3→0…: |
Verwendung als digitaler Eingang
Die Prozessdaten sind kanalorientiert aufgebaut zur steuerungsseitigen Verlinkung mit einem spezifischen FB, deshalb wird der DC-Timestamp 2x angeboten | StartTimeNextLatch | 64-Bit DC-Zeitstempel [ns] des ersten Sample des nächsten Oversampling-Pakets |
CycleCount
| zählt zyklisch +1 hoch: | |
zyklische Änderung +0 oder +2: | ||
Input[n] | Byteweise Eingangsprozessdaten zur Steuerung; |
Verwendung als digitaler Ausgang
Die Prozessdaten sind kanalorientiert aufgebaut zur steuerungsseitigen Verlinkung mit einem spezifischen FB, deshalb wird der DC-Timestamp 2x angeboten | StartTimeNextOutput | 64-Bit DC-Zeitstempel [ns] des ersten Sample des nächsten Oversampling-Pakets |
CycleCount
| 8-Bit-Zähler der von der Steuerung zyklisch mit +1 bedient werden kann. Im Nutzungsfall sind beide Kanalzähler zu bedienen! Siehe dazu Erläuterungen zur CycleCounter Überwachung | |
CycleCount Activate | aktiviert in der Klemme die Überwachung auf ‚+1‘ des CycleCount. Siehe dazu Erläuterungen zur CycleCounter Überwachung | |
Output[n] | Byteweise Ausgangsprozessdaten aus der Steuerung; die Prozessdatengröße abhängig vom eingestellten Oversampling |