EL1002, EL1004-00x0, EL1008 - Einführung

EL1002, EL1004-00x0, EL1008 - Einführung 1:
EL1002
EL1002, EL1004-00x0, EL1008 - Einführung 2:
EL1004
EL1002, EL1004-00x0, EL1008 - Einführung 3:
EL1008

Zwei-, vier- und achtkanalige digitale Eingangsklemmen 24 VDC, 3 ms Eingangsfilter

Die digitalen Eingangsklemmen EL1002, EL1004 und 1008 erfassen binäre Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Sie unterscheiden sich durch die Anzahl der Kanäle und die Anschlussbelegung. Die digitalen Eingangsklemmen der Serie EL100x verfügen über einen Eingangsfilter (3 ms) und zeigen ihren Signalzustand durch eine Leuchtdiode pro Kanal an.
Die Variante der EL1004-0020 ist mit einer Potenzialtrennung von 2500 V (funktionale Trennung) ausgeführt (Prüfspannung E-Bus/Feldspannung).