EL1008 - LEDs und Anschlussbelegung
Abb.6: EL1008EL1008 – LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
INPUT 1 - 8 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) | ||
EL1008 – Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Beschreibung | |
|---|---|---|
|
Bezeichnung |
Nr. | |
|
Input 1 |
1 |
Eingang 1 |
|
Input 3 |
2 |
Eingang 3 |
|
Input 5 |
3 |
Eingang 5 |
|
Input 7 |
4 |
Eingang 7 |
|
Input 2 |
5 |
Eingang 2 |
|
Input 4 |
6 |
Eingang 4 |
|
Input 6 |
7 |
Eingang 6 |
|
Input 8 |
8 |
Eingang 8 |