EL1002, EL1004-00x0, EL1008 - Technische Daten
Technische Daten | EL1002 | EL1004 | EL1004-0020 | EL1008 |
|---|---|---|---|---|
Digitale Eingänge | 2 | 4 | 8 | |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | 2 (-25 °C … +60 °C) | 4 (-25 °C ... +55 °C) | 4 (0 °C ... +55 °C) | 8 (-25 °C ... +55 °C) |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15 % / +20 %) | |||
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |||
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | |||
Eingangsfilter | 3 ms | |||
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 1/3) | |||
Stromaufn. Powerkontakte | typ. 2 mA + Last | |||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA | |||
Potenzialtrennung | 500 V (E‑Bus/Feldspannung) | 2500 V funktionale Trennung (Prüfspannung E‑Bus/Feldspannung, Produktionstest) | 500 V (E‑Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | 2 Eingangs-Bits | 4 Eingangs-Bits | 8 Eingangs-Bits | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |||
Gewicht | ca. 55 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C -25 °C ... +45 °C | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | - | Ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | siehe Hinweis | ||
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC, cULus | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |