EL1004-00x0 - LEDs und Anschlussbelegung

EL1004-00x0 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.5: EL1004

EL1004-00x0 – LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

INPUT 1 - 4

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V)

an

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V)

EL1004-0020 – Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

Input 1

1

Eingang 1

+24 V

2

Sensor-Versorgung für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 3, 6, 7 und positiven Powerkontakt)

+24 V

3

Sensor-Versorgung für Eingang 3 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 6, 7 und positiven Powerkontakt)

Input 3

4

Eingang 3

Input 2

5

Eingang 2

+24 V

6

Sensor-Versorgung für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 7 und positiven Powerkontakt)

+24 V

7

Sensor-Versorgung für Eingang 4 (intern verbunden mit Klemmstelle 2, 3, 6 und positiven Powerkontakt)

Input 4

8

Eingang 4