EL1002 - LEDs und Anschlussbelegung

EL1002 - LEDs | |||
---|---|---|---|
LED | Farbe | Bedeutung | |
INPUT 1 | grün | aus | Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) |
an | Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) |
EL1002 – Anschlussbelegung | ||
---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | |
Bezeichnung | Nr. | |
Input 1 | 1 | Eingang 1 |
+24 V | 2 | Sensor-Versorgung für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 6 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 3 | Masse für Eingang 1 (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativen Powerkontakt) |
PE | 4 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
Input 2 | 5 | Eingang 2 |
+24 V | 6 | Sensor-Versorgung für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 2 und positiven Powerkontakt) |
0 V | 7 | Masse für Eingang 2 (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativen Powerkontakt) |
PE | 8 | PE (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |