Produktbeschreibung
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal‑PWM‑Ausgang, 5…24 V DC, 1,5 A, Push‑in, mit 4 x Digital‑Eingang
Die EtherCAT-Klemme ED2504 bietet bis zu vier digitale Ausgänge, die als pulsweitenmoduliertes Signal ausgegeben werden. Das Ausgangssignal kann sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 1 Hz bis 64 kHz moduliert werden.
Der Ausgabepegel wird über die extern zugeführte Spannung bestimmt und kann im Bereich von 5 V DC bis 24 V DC frei gewählt werden. Die Ausgänge sind kurzschluss- und überstromfest.
Zusätzlich ist je Kanal ein digitaler Eingang mit konfigurierbaren Filterzeiten vorhanden.
Die Schaltcharakteristik kann wahlweise positiv- oder masseschaltend (PNP/NPN) ausgeführt werden.
Der Eingang kann als digitaler Eingang oder zur Freigabe der PWM‑Ausgabe genutzt werden. Wird das PWM‑Signal beispielsweise zur Lüfteransteuerung verwendet, kann der zusätzliche Eingang zur Drehzahlmessung dienen.
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.