Schnittstellenbeschreibung
Die Anzahl der Schnittstellen des Control Panels variiert je nachdem, ob das Gerät mit einer Tastererweiterung ausgestattet ist. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Schnittstellen des Geräts ohne und mit Tastererweiterung.
Control Panel | Schnittstellen |
---|---|
CP79xx-1400 | DVI-Extended-Eingang (X101) Spannungsversorgung (X102) USB-Extended-2.0-Eingang (X103) |
CP79xx-1401 | DVI-Extended-Eingang (X101) Spannungsversorgung (X102) USB-Extended-2.0-Eingang (X103) Anschluss Not-Halt & Taster (XS01) |
Die Schnittstellen befinden sich auf der Rückseite des Control Panels (siehe Abb. 3, Abschnitt A).
Die Control Panel mit Tastererweiterung haben zusätzlich eine USB-Schnittstelle in der Front. Sie befindet sich hinter einer Schraubkappe (siehe Abb. 3, Abschnitt B). Die Schraubkappe ist an einem Draht befestigt, sodass sie auch nach dem Abschrauben beim Gerät verbleibt.
Haben Sie Ihr Gerät mit einer Tragarmadapteroption bestellt (siehe Kapitel 4.2 Montage), müssen Sie sich zunächst Zugang zum Anschlussraum des Geräts verschaffen. Unabhängig davon, ob Sie den Tragarmadapter mit Ausrichtung nach oben oder unten gewählt haben, müssen Sie gleichermaßen vorgehen.
Befolgen Sie für die Demontage der Abdeckhaube die folgenden Schritte, die in Abbildung 4 dargestellt sind:
- 1. Lösen und entfernen Sie die Befestigungsschraube mit einem Inbusschlüssel (Abschnitt A).
- 2. Ziehen Sie die Abdeckhaube in entgegengesetzter Richtung zum Tragarmrohr vom Gerät herunter (Abschnitt B).
- Sie haben nun Zugang zu den Schnittstellen.
- 3. Schieben Sie die Abdeckhaube in Richtung des Tragarmadapters wieder auf das Gerät drauf.
- 4. Ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder mit einem Inbusschlüssel fest.
- Sie haben die Abdeckhaube wieder montiert.